(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1-1/4" フレアノズル (1/2"システム)【2~20個入り】

1-1/4" フレアノズル (1/2"システム)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
1,745円 ~ 11,008円  特別価格 
税込価格
1,920円 ~ 12,109円  特別価格 

フレアストレート形状のノガクール専用のノズルです。ロックラインシステムは1/2...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
商品コード
セット内容
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
NL51807
1.1/4" フレアノズル× 2ヶ

1パック

2個入り

1,745( 1,920円 )

2日目

NL59867
1.1/4" フレアノズル× 20ヶ

1パック

20個入り

11,008円

6,054

( 6,659円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

フレアストレート形状のノガクール専用のノズルです。
ロックラインシステムは1/2です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1-1/4" フレアノズル (1/2"システム)

1-1/4" フレアノズル (1/2"システム)

    1" フレアノズル (1/4"システム)

    1" フレアノズル (1/4"システム)

      1-1/4" 耐酸性 フレアノズル (1/2"システム)

      1-1/4" 耐酸性 フレアノズル (1/2"システム)

        2-1/2" フレアノズル (1/2"システム)

        2-1/2" フレアノズル (1/2"システム)

          3" フレアノズル (3/4"システム)

          3" フレアノズル (3/4"システム)

            1/4" NPTコネクター (1/4"システム)

            1/4" NPTコネクター (1/4"システム)

              1/2" NPT雌ねじバルブ (1/2"システム)

              1/2" NPT雌ねじバルブ (1/2"システム)

                1/2" NPT雄ねじバルブ (1/2"システム)

                1/2" NPT雄ねじバルブ (1/2"システム)

                  1/2" インラインバルブ (1/2"システム)

                  1/2" インラインバルブ (1/2"システム)

                    1/2" 90°ノズル (1/2"システム)

                    1/2" 90°ノズル (1/2"システム)

                      1/4" フラット5穴ノズル (1/4"システム)

                      1/4" フラット5穴ノズル (1/4"システム)

                        1/8" BSPTコネクター (1/4"システム)

                        1/8" BSPTコネクター (1/4"システム)

                          1/4" 45°ノズル (1/4"システム)

                          1/4" 45°ノズル (1/4"システム)

                            メーカー ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン
                            通常価格 1,745円 1,558円 2,139円 1,978円 2,244円 1,145円 2,866円 12,955円 2,866円 1,649円 1,672円 1,145円 1,672円
                            通常出荷日 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~  
                            ノズル形状 フレアストレート - フレアストレート フレアストレート フレアストレート - - - - 丸90° フラットストレート - 丸45°
                            ノズルタイプ ノズル ノズル ノズル ノズル ノズル - - - - ノズル ノズル - ノズル

                            1-1/4" フレアノズル (1/2"システム)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            交換品として使用しました
                            評価 4.0満足度:4.02023/05/24
                            研削機械にクーラント液を送り、研削時に吐出するノズルが摩耗し、はまり合う部分がどうしても緩んでくるので、この商品とアダプターを交換しました。この商品のような物はミスミから購入できるので重宝しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            クーラントノズルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました