(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:51830
1/2" 90°ノズル (1/2"システム)【4~20個入り】 ロックラインパーツ

1/2" 90°ノズル (1/2"システム) 51830

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,649円
税込単価
1,814円

丸90°形状のノガクール専用のノズルです。ロックラインシステムは1/2です。

詳細情報を確認する

  • ノズル形状:
    丸90°
  • ノズルタイプ:
    ノズル

Loading...

51830 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
商品コード
セット内容
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

51830

NL51830
1/2" 90°ノズル× 4ヶ

1パック

4個入り

1,649( 1,814円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

丸90°形状のノガクール専用のノズルです。
ロックラインシステムは1/2です。

51830で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1/2" 90°ノズル (1/2"システム)の型番51830のページです。
型番51830に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1/2" 90°ノズル (1/2"システム)

1/2" 90°ノズル (1/2"システム)

    1/8" 90°ノズル (1/4"システム)

    1/8" 90°ノズル (1/4"システム)

      1/4" 90°ノズル (1/4"システム)

      1/4" 90°ノズル (1/4"システム)

        1/4" 90°ノズル (1/2"システム)

        1/4" 90°ノズル (1/2"システム)

          3/8" 90°ノズル (1/2"システム)

          3/8" 90°ノズル (1/2"システム)

            1/2" 90°ノズルキット

            1/2" 90°ノズルキット

              1/8" 45°ノズル (1/4"システム)

              1/8" 45°ノズル (1/4"システム)

                1/4" 45°ノズル (1/4"システム)

                1/4" 45°ノズル (1/4"システム)

                  1/2" 90°スプレーバーノズル (1/2"システム)

                  1/2" 90°スプレーバーノズル (1/2"システム)

                    1/2" フラットスロット125ノズル (1/2"システム)

                    1/2" フラットスロット125ノズル (1/2"システム)

                      1/16" 90°ノズル (1/4"システム)

                      1/16" 90°ノズル (1/4"システム)

                        1-1/4" フレアノズル (1/2"システム)

                        1-1/4" フレアノズル (1/2"システム)

                          1/4" 90°スプレーバーノズル (1/4"システム)

                          1/4" 90°スプレーバーノズル (1/4"システム)

                            メーカー ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン
                            通常価格 1,649円 1,458円 1,458円 1,617円 1,617円 1,971円 1,640円 1,672円 1,780円 1,838円 1,458円 1,745円 1,558円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   2日目   1日目~  
                            ノズル形状 丸90° 丸90° 丸90° 丸90° 丸90° - 丸45° 丸45° スプレー90° フラットストレート - フレアストレート スプレー90°
                            ノズルタイプ ノズル ノズル ノズル ノズル ノズル ノズル ノズル ノズル ノズル ノズル ノズル ノズル ノズル

                            1/2" 90°ノズル (1/2"システム)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            59880
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品コード セット内容

                            5,879円

                            ( 6,467円 )

                            20個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            NL598801/2" 90°ノズル× 20ヶ

                            クーラントノズルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました