(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:51802
3/8" 丸ノズル (1/2"システム)【4~50個入り】 ロックラインパーツ

3/8" 丸ノズル (1/2"システム) 51802

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,319円
税込単価
1,451円

丸ストレート形状のノガクール専用のノズルです。ロックラインシステムは1/2です...

詳細情報を確認する

Loading...

51802 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
商品コード
セット内容
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

51802

NL51802
3/8" 丸ノズル× 4ヶ

1パック

4個入り

1,319( 1,451円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

丸ストレート形状のノガクール専用のノズルです。
ロックラインシステムは1/2です。

51802で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3/8" 丸ノズル (1/2"システム)の型番51802のページです。
型番51802に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3/8" 丸ノズル (1/2"システム)

3/8" 丸ノズル (1/2"システム)

    1/4" 丸ノズル (1/2"システム)

    1/4" 丸ノズル (1/2"システム)

      1/2" 丸ノズル (1/2"システム)

      1/2" 丸ノズル (1/2"システム)

        5/8" 丸ノズル (3/4"システム)

        5/8" 丸ノズル (3/4"システム)

          1/8" 丸ノズル (1/4"システム)

          1/8" 丸ノズル (1/4"システム)

            1/4" 丸ノズル (1/4"システム)

            1/4" 丸ノズル (1/4"システム)

              1/16" 丸ノズル (1/4"システム)

              1/16" 丸ノズル (1/4"システム)

                1/2"-1/4" アダプター

                1/2"-1/4" アダプター

                  1/4" 90°ノズル (1/2"システム)

                  1/4" 90°ノズル (1/2"システム)

                    3/8" 耐酸性 丸ノズル (1/2"システム)

                    3/8" 耐酸性 丸ノズル (1/2"システム)

                      1/8" 90°ノズル (1/4"システム)

                      1/8" 90°ノズル (1/4"システム)

                        1/2" 耐酸性 丸ノズル (1/2"システム)

                        1/2" 耐酸性 丸ノズル (1/2"システム)

                          3/4"-1/2" アダプター (3/4"システム)

                          3/4"-1/2" アダプター (3/4"システム)

                            メーカー ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン
                            通常価格 1,319円 1,301円 1,301円 1,458円 1,145円 1,145円 1,145円 1,314円 1,617円 1,482円 1,458円 1,482円 1,580円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   2日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目~  
                            ノズル形状 丸ストレート 丸ストレート 丸ストレート 丸ストレート 丸ストレート 丸ストレート 丸ストレート - 丸90° 丸ストレート 丸90° 丸ストレート -
                            ノズルタイプ ノズル ノズル ノズル ノズル ノズル ノズル ノズル - ノズル ノズル ノズル ノズル -

                            3/8" 丸ノズル (1/2"システム)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            59862
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品コード セット内容

                            9,985円

                            ( 10,984円 )

                            50個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            NL598623/8" 丸ノズル× 50ヶ

                            クーラントノズルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました