(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1/4" 丸ノズル (1/2"システム)【4~50個入り】

1/4" 丸ノズル (1/2"システム)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,301円 ~ 10,559円
税込価格
1,431円 ~ 11,615円

丸ストレート形状のノガクール専用のノズルです。ロックラインシステムは1/2です...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
商品コード
セット内容
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
NL51806
1/4" 丸ノズル× 4ヶ

1パック

4個入り

1,301( 1,431円 )

2日目

NL59866
1/4" 丸ノズル× 50ヶ

1パック

50個入り

10,559( 11,615円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

丸ストレート形状のノガクール専用のノズルです。
ロックラインシステムは1/2です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1/4" 丸ノズル (1/2"システム)

1/4" 丸ノズル (1/2"システム)

    3/8" 丸ノズル (1/2"システム)

    3/8" 丸ノズル (1/2"システム)

      1/8" 丸ノズル (1/4"システム)

      1/8" 丸ノズル (1/4"システム)

        1/16" 丸ノズル (1/4"システム)

        1/16" 丸ノズル (1/4"システム)

          1/2"-1/4" アダプター

          1/2"-1/4" アダプター

            1/4" 耐酸性 丸ノズル (1/2"システム)

            1/4" 耐酸性 丸ノズル (1/2"システム)

              3/8" 耐酸性 丸ノズル (1/2"システム)

              3/8" 耐酸性 丸ノズル (1/2"システム)

                1/8" 90°ノズル (1/4"システム)

                1/8" 90°ノズル (1/4"システム)

                  1/2" 丸ノズル (1/2"システム)

                  1/2" 丸ノズル (1/2"システム)

                    1/8" 耐酸性 丸ノズル (1/4"システム)

                    1/8" 耐酸性 丸ノズル (1/4"システム)

                      1/4" 90°ノズル (1/2"システム)

                      1/4" 90°ノズル (1/2"システム)

                        5/8" 丸ノズル (3/4"システム)

                        5/8" 丸ノズル (3/4"システム)

                          1/16" 90°ノズル (1/4"システム)

                          1/16" 90°ノズル (1/4"システム)

                            メーカー ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン
                            通常価格 1,301円 1,319円 1,145円 1,145円 1,314円 1,482円 1,482円 1,458円 1,301円 1,304円 1,617円 1,458円 1,458円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   2日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~  
                            ノズル形状 丸ストレート 丸ストレート 丸ストレート 丸ストレート - 丸ストレート 丸ストレート 丸90° 丸ストレート 丸ストレート 丸90° 丸ストレート -
                            ノズルタイプ ノズル ノズル ノズル ノズル - ノズル ノズル ノズル ノズル ノズル ノズル ノズル ノズル

                            1/4" 丸ノズル (1/2"システム)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クーラントノズルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました