(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:51805
1/2" NPTコネクター【4~50個入り】 ロックラインパーツ

1/2" NPTコネクター 51805

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,301円
税込単価
1,431円

【特長】1/2インチロックラインNPTコネクターです。ボールとソケットを組み合...

詳細情報を確認する

  • ノズルタイプ:
    コネクタ

Loading...

51805 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
商品コード
セット内容
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

51805

NL51805
1/2" NPT コネクター×4本

1パック

4個入り

1,301( 1,431円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
1/2インチロックラインNPTコネクターです。
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、しかもそれぞれ独自の加工作業に適用します。
【用途】
電子産業、科学研究、グラフィックアート、木工業界など、液体、空気、真空の供給、精密で微調整を必要とする軽量品の位置決めに最適です。

51805で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1/2" NPTコネクターの型番51805のページです。
型番51805に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1/2" NPTコネクター

1/2" NPTコネクター

    1/4" NPTコネクター (1/4"システム)

    1/4" NPTコネクター (1/4"システム)

      3/4" NPTコネクター

      3/4" NPTコネクター

        1/2" NPT雄ねじバルブ (1/2"システム)

        1/2" NPT雄ねじバルブ (1/2"システム)

          1/8" NPTコネクター (1/4"システム)

          1/8" NPTコネクター (1/4"システム)

            1/2" BSPTコネクター

            1/2" BSPTコネクター

              1/2" NPT雌ねじバルブ (1/2"システム)

              1/2" NPT雌ねじバルブ (1/2"システム)

                1/4" NPT雄ねじバルブ

                1/4" NPT雄ねじバルブ

                  1/4" NPT雌ねじバルブ

                  1/4" NPT雌ねじバルブ

                    1/4" ソケット x 1/8" NPT

                    1/4" ソケット x 1/8" NPT

                      1/2" 耐酸性 NPTコネクター (1/2"システム)

                      1/2" 耐酸性 NPTコネクター (1/2"システム)

                        1-1/4" フレアノズル (1/2"システム)

                        1-1/4" フレアノズル (1/2"システム)

                          1" フレアノズル (1/4"システム)

                          1" フレアノズル (1/4"システム)

                            メーカー ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン
                            通常価格 1,301円 1,145円 1,458円 12,955円 1,145円 1,319円 2,866円 2,350円 2,350円 1,314円 1,493円 1,745円 1,558円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   2日目   1日目~   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            ノズルタイプ コネクタ コネクタ コネクタ - コネクタ コネクタ - - - - コネクタ - -

                            1/2" NPTコネクターのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            59865
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品コード セット内容

                            9,985円

                            ( 10,984円 )

                            50個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            NL598651/2" NPT コネクター×50本

                            クーラントコネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました