(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1/2" ホース【1~59個入り】

1/2" ホース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
1,745円 ~ 68,500円
税込価格
1,920円 ~ 75,350円

【特長】・冷却液を切削工具と金属切削部へピンポイントにあてることにこだわった、...

詳細情報を確認する

  • ノズルタイプ:
    ホース

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番内容
51801140mm(6エレメント)ホース×2本
59860140mm(6エレメント)ホース×59本(バルク:7.62m/25フィート)
598591.52m(5フィート)コイルホース×1ヶ
5986115.2m(50フィート)コイルホース×1ヶ

使用方法・使用事例

使用事例

ロックライン®ホースの使用用途は映像機器用、園芸用などの様々な分野に拡がっています。
1/2" ホース【1~59個入り】 製品仕様

型番リスト

型番
商品コード
セット内容
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
NL51801
140mm(6エレメント)ホース×2本

1パック

2個入り

1,745( 1,920円 )

1日目

NL59859
1.52m(5フィート)コイルホース×1ヶ

1個

8,798( 9,678円 )

2日目

NL59860
140mm(6エレメント)ホース×59本(バルク:7.62m / 25フィート)

1パック

59個入り

34,300( 37,730円 )

1日目

NL59861
15.2m(50フィート)コイルホース×1ヶ

1個

68,500( 75,350円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・冷却液を切削工具と金属切削部へピンポイントにあてることにこだわった、LOC-LINEシリーズのホース
【用途】
・映像機器や園芸用としても

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1/2" ホース

1/2" ホース

    3/4インチロックラインクーラントホース

    3/4インチロックラインクーラントホース

      1/4" ホース

      1/4" ホース

        15mm ショート旋盤アダプター (1/4"システム)

        15mm ショート旋盤アダプター (1/4"システム)

          コブラ基本ユニット

          コブラ基本ユニット

            標準コブラキット

            標準コブラキット

              1/4" ホースキット

              1/4" ホースキット

                1/4" 耐酸性 ホース

                1/4" 耐酸性 ホース

                  2-1/2" ホース

                  2-1/2" ホース

                    1/2" 耐酸性ホース

                    1/2" 耐酸性ホース

                      扶桑 タップタッチディスペンサーTD3-10(3軸用 針ノズル 10cm付)

                      扶桑 タップタッチディスペンサーTD3-10(3軸用 針ノズル 10cm付)

                        HAAS ショート旋盤アダプター (1/4"システム)

                        HAAS ショート旋盤アダプター (1/4"システム)

                          2-1/2" 帯電防止ホース

                          2-1/2" 帯電防止ホース

                            メーカー ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ノガ・ウォーターズ ノガ・ウォーターズ ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン 扶桑精機 ロックライン ロックライン
                            通常価格 1,745円 2,139円 1,558円 2,244円 31,452円 87,494円 2,013円 1,940円 3,347円 2,139円 27,166円 2,244円 3,826円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目~   1日目   1日目~   8日目   1日目~   1日目~  
                            ノズルタイプ ホース ホース ホース - - - - ホース ホース ホース - - ホース

                            1/2" ホースのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            追加切削油の塗布装置に使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02022/12/20
                            今まではノコ刃でSK材などを切断時に一か所から切削油を塗布していて、焼き色が付いていました。追加の切削油の塗布装置を付けることにし、この商品で元から取出し、1/2"Tフィティングで分岐、1/2"-1/4"アダプターでサイズを変更し、1/4"ホースキットで素材に塗布しています。使ってみて焼きもなくなりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            大型フライスの切削油に
                            評価 5.0満足度:5.02021/01/10
                            切削油のライン増設で使用。
                            1/2ホースに繋いだらそれだけで使えます。(先端は用途に応じて変えています)

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            クーラントホースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました