(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1/4" エレメントクランプ【4~20個入り】

1/4" エレメントクランプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,733円 ~ 5,879円
税込価格
1,906円 ~ 6,467円

【特長】・冷却液を切削工具と金属切削部へピンポイントにあてることにこだわった、...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
商品コード
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
NL41477
1/4" ねじ付エレメントクランプ×4ヶ

1パック

4個入り

1,733( 1,906円 )

2日目

NL49446
1/4" ねじ付エレメントクランプ×20ヶ

1パック

20個入り

5,879( 6,467円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・冷却液を切削工具と金属切削部へピンポイントにあてることにこだわった、LOC-LINEシリーズのねじ付エレメントクランプ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1/4" エレメントクランプ

1/4" エレメントクランプ

    1/2" ねじ付エレメントクランプ

    1/2" ねじ付エレメントクランプ

      3/4" ねじ付エレメントクランプ

      3/4" ねじ付エレメントクランプ

        1/4" NPT/BSPT ねじ付CT型ノズル

        1/4" NPT/BSPT ねじ付CT型ノズル

          テッフェン 1/4" 雌ねじパイプカブリング

          テッフェン 1/4" 雌ねじパイプカブリング

            コントロールバルブ

            コントロールバルブ

              デュアルノズル型マグネット

              デュアルノズル型マグネット

                3/8" SAE フレアナットアダプター

                3/8" SAE フレアナットアダプター

                  3/8" SAE フレアナットアダプター (1/4"システム)

                  3/8" SAE フレアナットアダプター (1/4"システム)

                    2-1/2" スライドバルブ

                    2-1/2" スライドバルブ

                      ロックライン 1/8NPT/BSPT ねじ付CT型ノズル0.0/12.7/31.8

                      ロックライン 1/8NPT/BSPT ねじ付CT型ノズル0.0/12.7/31.8

                        1/2" 固定台

                        1/2" 固定台

                          φ15mm 1/8"NPT真鍮ボールアダプター

                          φ15mm 1/8"NPT真鍮ボールアダプター

                            メーカー ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ノガ・ウォーターズ ノガ・ウォーターズ ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン
                            通常価格 1,733円 2,053円 2,244円 8,798円 1,955円 6,236円 7,415円 1,617円 1,558円 2,893円 8,798円 1,341円 2,866円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~  
                            種類 固定部品・取付部品 固定部品・取付部品 - - - - - - - - - - -
                            ノズルタイプ クランプ クランプ 関連部品・用品 - - - - - - - - - -

                            1/4" エレメントクランプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クーラント関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました