(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:49496
φ15mm 1/8"NPT真鍮ボールアダプター【2~10個入り】 ロックラインパーツ

φ15mm 1/8"NPT真鍮ボールアダプター 49496

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,400円
税込単価
14,740円

【型番:NL41496】・1/8"NPT真鍮ボールアダプター×2ヶ【型番:NL...

詳細情報を確認する

  • ノズルタイプ:
    コネクタ

Loading...

49496 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
商品コード
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

49496

NL49496
1/8" NPT 真鍮ボールアダプター×10ヶ

1パック

10個入り

13,400( 14,740円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【型番:NL41496】
・1/8"NPT真鍮ボールアダプター×2ヶ
【型番:NL49496】
・1/8"NPT真鍮ボールアダプター×10ヶ

49496で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

φ15mm 1/8"NPT真鍮ボールアダプターの型番49496のページです。
型番49496に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

φ15mm 1/8"NPT真鍮ボールアダプター

φ15mm 1/8"NPT真鍮ボールアダプター

    3" 帯電防止シートメタルアダプター (2-1/2"システム)

    3" 帯電防止シートメタルアダプター (2-1/2"システム)

      扶桑 容器CT-E型 2.0リットル

      扶桑 容器CT-E型 2.0リットル

        3" シートメタルダクトアダプター (2-1/2"システム)

        3" シートメタルダクトアダプター (2-1/2"システム)

          扶桑 容器CT-E型 0.5リットル CT-E0.5

          扶桑 容器CT-E型 0.5リットル CT-E0.5

            2-1/2" バキューム缶アダプター

            2-1/2" バキューム缶アダプター

              扶桑 マジックカットe-ミスト液量チェッカー 2軸分岐管(ホースサポート付)

              扶桑 マジックカットe-ミスト液量チェッカー 2軸分岐管(ホースサポート付)

                4-1/2" 丸ノズル (2-1/2"システム)

                4-1/2" 丸ノズル (2-1/2"システム)

                  φ15mm 1/4"真鍮ボールアダプター

                  φ15mm 1/4"真鍮ボールアダプター

                    1/4" エレメントクランプ

                    1/4" エレメントクランプ

                      扶桑 容器CT-E型 1.0リットル

                      扶桑 容器CT-E型 1.0リットル

                        3/4" 固定台

                        3/4" 固定台

                          4-1/2" 帯電防止 丸ノズル (2-1/2"システム)

                          4-1/2" 帯電防止 丸ノズル (2-1/2"システム)

                            メーカー ロックライン ロックライン 扶桑精機 ロックライン 扶桑精機 ロックライン 扶桑精機 ロックライン ロックライン ロックライン 扶桑精機 ロックライン ロックライン
                            通常価格 2,866円 1,341円 9,250円 1,145円 5,500円 1,145円 1,098円 1,304円 2,866円 1,733円 7,792円 1,558円 1,518円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   7日目   1日目   7日目   1日目~   8日目   1日目~   1日目   1日目~   7日目   1日目   1日目  
                            ノズルタイプ コネクタ 関連部品・用品 - 関連部品・用品 - 関連部品・用品 - - コネクタ - - - -

                            φ15mm 1/8"NPT真鍮ボールアダプターのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            41496
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品コード 付属品

                            2,866円

                            ( 3,153円 )

                            2個入り

                            1パック あり

                            5日目

                            NL414961/8" NPT 真鍮ボールアダプター×2ヶ

                            クーラントアダプタ・フィッティングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました