(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

φ10mm 1/4"真鍮ボールアダプター【2~10個入り】

φ10mm 1/4"真鍮ボールアダプター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,866円 ~ 13,400円
税込価格
3,153円 ~ 14,740円

【型番:NL41740】・1/4"真鍮ボールアダプター×2ヶ【型番:NL497...

詳細情報を確認する

  • ノズルタイプ:
    コネクタ

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
商品コード
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
NL41740
1/4" 真鍮ボールアダプター×2ヶ

1パック

2個入り

2,866( 3,153円 )

2日目

NL49740
1/4" 真鍮ボールアダプター×10ヶ

1パック

10個入り

13,400( 14,740円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【型番:NL41740】
・1/4"真鍮ボールアダプター×2ヶ
【型番:NL49740】
・1/4"真鍮ボールアダプター×10ヶ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

φ10mm 1/4"真鍮ボールアダプター

φ10mm 1/4"真鍮ボールアダプター

    φ15mm 1/4"真鍮ボールアダプター

    φ15mm 1/4"真鍮ボールアダプター

      3/8" 耐酸性 NPTコネクター (1/2"システム)

      3/8" 耐酸性 NPTコネクター (1/2"システム)

        1/2" インラインチェックバルブ (1/2"システム)

        1/2" インラインチェックバルブ (1/2"システム)

          3/8" SAE フレアナットアダプター

          3/8" SAE フレアナットアダプター

            1/2" 耐酸性 NPTコネクター (1/2"システム)

            1/2" 耐酸性 NPTコネクター (1/2"システム)

              3/4" エルボーフィッティング

              3/4" エルボーフィッティング

                1/4" SAE フレアナットアダプター (1/4"システム)

                1/4" SAE フレアナットアダプター (1/4"システム)

                  シールド取付用エルボー

                  シールド取付用エルボー

                    1/4" 90°ノズル (1/2"システム)

                    1/4" 90°ノズル (1/2"システム)

                      1/8" 90°ノズル (1/4"システム)

                      1/8" 90°ノズル (1/4"システム)

                        1/2"-1/4" アダプター

                        1/2"-1/4" アダプター

                          3/8" SAE フレアナットアダプター (1/4"システム)

                          3/8" SAE フレアナットアダプター (1/4"システム)

                            メーカー ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン
                            通常価格 2,866円 2,866円 1,493円 2,866円 1,617円 1,493円 1,838円 1,588円 1,978円 1,617円 1,458円 1,314円 1,558円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   2日目~   1日目~  
                            ノズルタイプ コネクタ コネクタ - - - - アダプタ・フィッティング コネクタ - - - アダプタ・フィッティング コネクタ

                            φ10mm 1/4"真鍮ボールアダプターのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クーラントアダプタ・フィッティングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました