(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
1/4" インラインバルブ
  • 数量スライド割引

1/4" インラインバルブ【2~10個入り】 (レビュー)

通常価格(税別)
2,350円 ~ 10,453円
税込価格
2,585円 ~ 11,498円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
【特長】
プラスチック製のため加工部品が衝突しても傷の心配がなく、錆も発生しないので長期間性能を保持

1/4" インラインバルブのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    クーラントの流量調節に
    評価 5.0満足度:5.02023/03/31
    クーラントの流量を調節するために使用しています。途中に取り付けできるので作業しやすい場所に取り付ける事ができました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    外販設備用付帯部品として使用
    評価 5.0満足度:5.02020/12/16
    得意先様からの依頼による工場内生産ライン製造時や自社内生産設備に対する付帯部品として幅広く使用しています。初期設計時に各社の類似品と比較検討し性能、使い勝手が最適と思われた型番:29454を採択しました。結果には過不及ない満足をしており、以降の類似用途発生時や経年劣化品置換時等には優先的にこの商品を採用しています。ミスミサイトに関しては、各種利便性の高さを鑑み社内から利用を指定され依頼を受けることが多いため、平素より多頻度で常用しています。(中でも特にリードタイム重視の観点から、即日発注→翌日納品と言う点に他社よりも優位性を感じているため)

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1/4" インラインバルブ

1/4" インラインバルブ

    3/4" インラインバルブ

    3/4" インラインバルブ

      1/4" NPT雌ねじバルブ

      1/4" NPT雌ねじバルブ

        1/2" NPT雄ねじバルブ (1/2"システム)

        1/2" NPT雄ねじバルブ (1/2"システム)

          1/4" NPT雄ねじバルブ

          1/4" NPT雄ねじバルブ

            3/4" NPT雄ねじバルブ

            3/4" NPT雄ねじバルブ

              1/2" インラインバルブ (1/2"システム)

              1/2" インラインバルブ (1/2"システム)

                扶桑 圧送タンク用リリーフバルブ(SUS)

                扶桑 圧送タンク用リリーフバルブ(SUS)

                  1" フレアノズル (1/4"システム)

                  1" フレアノズル (1/4"システム)

                    扶桑 圧送タンク用液バルブセット

                    扶桑 圧送タンク用液バルブセット

                      2-1/2" スライドバルブ

                      2-1/2" スライドバルブ

                        扶桑 圧送タンク用減圧弁セット

                        扶桑 圧送タンク用減圧弁セット

                          1/2" NPT雌ねじバルブ (1/2"システム)

                          1/2" NPT雌ねじバルブ (1/2"システム)

                            メーカー ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン 扶桑精機 ロックライン 扶桑精機 ロックライン 扶桑精機 ロックライン
                            通常価格 2,350円 3,569円 2,350円 12,955円 2,350円 3,606円 2,866円 8,500円 1,558円 9,970円 2,893円 12,689円 2,866円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目~   8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   1日目   8日目   1日目  
                            バルブ形状 コネクション・インライン コネクション・インライン おねじ おねじ めねじ おねじ コネクション・インライン - - - - - めねじ
                            ノズルタイプ バルブ バルブ バルブ バルブ バルブ バルブ バルブ - - - バルブ - バルブ

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。