(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1/4" NPT雌ねじバルブ【2~10個入り】

1/4" NPT雌ねじバルブ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,350円 ~ 10,559円
税込価格
2,585円 ~ 11,615円

【特長】プラスチック製のため加工部品が衝突しても傷の心配がなく、錆も発生しない...

詳細情報を確認する

  • バルブ形状:
    おねじ
  • ノズルタイプ:
    バルブ

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
商品コード
セット内容
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
NL21193
1/4" NPT 雌ねじバルブ×2ヶ

1パック

2個入り

2,350( 2,585円 )

2日目

NL29453
1/4" NPT 雌ねじバルブ×10ヶ

1パック

10個入り

10,559( 11,615円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
プラスチック製のため加工部品が衝突しても傷の心配がなく、錆も発生しないので長期間性能を保持

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1/4" NPT雌ねじバルブ

1/4" NPT雌ねじバルブ

    3/4" NPT雌ねじバルブ

    3/4" NPT雌ねじバルブ

      3/4" NPT雄ねじバルブ

      3/4" NPT雄ねじバルブ

        1/4" NPT雄ねじバルブ

        1/4" NPT雄ねじバルブ

          1/4" インラインバルブ

          1/4" インラインバルブ

            1/2" NPT雄ねじバルブ (1/2"システム)

            1/2" NPT雄ねじバルブ (1/2"システム)

              3/4" NPTコネクター

              3/4" NPTコネクター

                1/2" NPTコネクター

                1/2" NPTコネクター

                  1" フレアノズル (1/4"システム)

                  1" フレアノズル (1/4"システム)

                    3/4" インラインバルブ

                    3/4" インラインバルブ

                      1-1/4" フレアノズル (1/2"システム)

                      1-1/4" フレアノズル (1/2"システム)

                        テッフェン 1/4"-1/8" 雌ねじパイプリデューサー

                        テッフェン 1/4"-1/8" 雌ねじパイプリデューサー

                          1/2" インラインバルブ (1/2"システム)

                          1/2" インラインバルブ (1/2"システム)

                            メーカー ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン
                            通常価格 2,350円 3,569円 3,606円 2,350円 2,350円 12,955円 1,458円 1,301円 1,558円 3,569円 1,745円 1,966円 2,866円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   2日目   1日目~   1日目~  
                            バルブ形状 おねじ めねじ おねじ めねじ コネクション・インライン おねじ - - - コネクション・インライン - - コネクション・インライン
                            ノズルタイプ バルブ バルブ バルブ バルブ バルブ バルブ - - - バルブ - - バルブ

                            1/4" NPT雌ねじバルブのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クーラントバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました