(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:41420
プロストリームノズル【2~10個入り】 ロックラインパーツ

プロストリームノズル 41420

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,056円
税込単価
5,562円

プロストリーム形状のノガクール専用のノズルです。ノズルにステンレススチール製を...

詳細情報を確認する

Loading...

41420 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
商品コード
セット内容
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

41420

NL41420
φ1.57mm×12.7mmLプロストリーム®ノズル×2ヶ

1パック

2個入り

5,056( 5,562円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

プロストリーム形状のノガクール専用のノズルです。
ノズルにステンレススチール製を採用しているため、耐久性に優れています。

41420で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プロストリームノズルの型番41420のページです。
型番41420に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プロストリームノズル

プロストリームノズル

    1/16" 90°ノズル (1/4"システム)

    1/16" 90°ノズル (1/4"システム)

      1/4" サイドフローノズル (1/4"システム)

      1/4" サイドフローノズル (1/4"システム)

        1/8" 90°ノズル (1/4"システム)

        1/8" 90°ノズル (1/4"システム)

          1/4" エルボーフィッティング

          1/4" エルボーフィッティング

            1/4" 90°ノズル (1/2"システム)

            1/4" 90°ノズル (1/2"システム)

              1" ストレートフローノズル (1/4"システム)

              1" ストレートフローノズル (1/4"システム)

                3/4" Y フィティング

                3/4" Y フィティング

                  1/2" 耐酸性 エルボーフィッティング

                  1/2" 耐酸性 エルボーフィッティング

                    3/32" 45°ノズル (1/4"システム)

                    3/32" 45°ノズル (1/4"システム)

                      1/2" エルボーフィッティング

                      1/2" エルボーフィッティング

                        2 1/2インチロックライン 6"x3 1/2" 長方形ノズル

                        2 1/2インチロックライン 6"x3 1/2" 長方形ノズル

                          1/4" 90°ノズル (1/4"システム)

                          1/4" 90°ノズル (1/4"システム)

                            メーカー ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン
                            通常価格 5,056円 1,458円 1,733円 1,458円 1,458円 1,617円 1,558円 2,244円 1,802円 1,640円 1,617円 1,304円 1,458円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~  
                            ノズル形状 プロストリーム - サイドフロー 丸90° - 丸90° ストレートフロー - - 丸45° - 長方形 丸90°
                            ノズルタイプ ノズル ノズル ノズル ノズル - ノズル ノズル - - ノズル - ノズル ノズル

                            プロストリームノズルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            41421
                            41422
                            41423
                            41424
                            41425
                            41426
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品コード セット内容

                            5,056円

                            ( 5,562円 )

                            2個入り

                            1パック あり

                            2日目

                            NL41421φ2.18mm×12.7mmLプロストリーム®ノズル×2ヶ

                            5,056円

                            ( 5,562円 )

                            2個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            NL41422φ2.97mm×12.7mmLプロストリーム®ノズル×2ヶ

                            5,056円

                            ( 5,562円 )

                            2個入り

                            1パック あり

                            2日目

                            NL41423φ4.06mm×12.7mmLプロストリーム®ノズル×2ヶ

                            5,106円

                            ( 5,617円 )

                            2個入り

                            1パック あり

                            2日目

                            NL41424φ1.57mm×31.75mmLプロストリーム®ノズル×2ヶ

                            5,056円

                            ( 5,562円 )

                            2個入り

                            1パック あり

                            2日目

                            NL41425φ2.18mm×31.75mmLプロストリーム®ノズル×2ヶ

                            5,106円

                            ( 5,617円 )

                            2個入り

                            1パック あり

                            2日目

                            NL41426φ2.97mm×31.75mmLプロストリーム®ノズル×2ヶ

                            クーラントノズルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました