(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:49455
2-1/2" スイベルノズル75 (1/4"システム)【2~20個入り】 ロックラインパーツ

2-1/2" スイベルノズル75 (1/4"システム) 49455

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,500円
税込単価
18,150円

フレアスイベル形状のノガクール専用のノズルです。ロックラインシステムは1/4で...

詳細情報を確認する

Loading...

49455 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
商品コード
セット内容
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

49455

NL49455
2.1/2" スイベルノズル75×20ヶ

1パック

20個入り

16,500( 18,150円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

フレアスイベル形状のノガクール専用のノズルです。
ロックラインシステムは1/4です。

49455で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2-1/2" スイベルノズル75 (1/4"システム)の型番49455のページです。
型番49455に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

2-1/2" スイベルノズル75 (1/4"システム)

2-1/2" スイベルノズル75 (1/4"システム)

    1/4" スイベルノズル60 (1/4"システム)

    1/4" スイベルノズル60 (1/4"システム)

      1/4" スイベルノズル40 (1/4"システム)

      1/4" スイベルノズル40 (1/4"システム)

        2-1/2" スイベルノズル 75 (1/2"システム)

        2-1/2" スイベルノズル 75 (1/2"システム)

          1" ストレートフローノズル (1/4"システム)

          1" ストレートフローノズル (1/4"システム)

            1/4" 耐酸性 スイベルノズル 60

            1/4" 耐酸性 スイベルノズル 60

              1/4" 耐酸性 スイベルノズル 40

              1/4" 耐酸性 スイベルノズル 40

                1-1/4" ストレートフローノズル (1/2"システム)

                1-1/4" ストレートフローノズル (1/2"システム)

                  3/16" 45°ノズル (1/4"システム)

                  3/16" 45°ノズル (1/4"システム)

                    1-5/8" ストレートフローノズル (1/2"システム)

                    1-5/8" ストレートフローノズル (1/2"システム)

                      1" フレアノズル (1/4"システム)

                      1" フレアノズル (1/4"システム)

                        2 1/2インチロックライン 6"x3 1/2" 長方形ノズル

                        2 1/2インチロックライン 6"x3 1/2" 長方形ノズル

                          1/4" 45°ノズル (1/4"システム)

                          1/4" 45°ノズル (1/4"システム)

                            メーカー ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン
                            通常価格 2,417円 2,244円 2,244円 2,329円 1,558円 2,512円 2,537円 1,780円 1,640円 1,978円 1,558円 1,304円 1,672円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~  
                            ノズル形状 フレアスイベル フレアスイベル フレアスイベル フレアスイベル ストレートフロー フレアスイベル フレアスイベル ストレートフロー 丸45° ストレートフロー - 長方形 丸45°
                            ノズルタイプ ノズル ノズル ノズル ノズル ノズル ノズル ノズル ノズル ノズル ノズル ノズル ノズル ノズル
                            穴径(インチ) 0.075 0.060 0.040 - - - - - - - - - -

                            2-1/2" スイベルノズル75 (1/4"システム)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            41488
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品コード セット内容

                            2,417円

                            ( 2,659円 )

                            2個入り

                            1パック あり

                            2日目

                            NL414882.1/2" スイベルノズル75×2ヶ

                            クーラントノズルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました