(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:41478
1/4" サイドフローノズル (1/4"システム)【4~20個入り】 ロックラインパーツ

1/4" サイドフローノズル (1/4"システム) 41478

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,733円
税込単価
1,906円

サイドフロー形状のノガクール専用のノズルです。ロックラインシステムは1/4です...

詳細情報を確認する

Loading...

41478 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
商品コード
セット内容
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

41478

NL41478
1/4" サイドフローノズル×4ヶ

1パック

4個入り

1,733( 1,906円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

サイドフロー形状のノガクール専用のノズルです。
ロックラインシステムは1/4です。

41478で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1/4" サイドフローノズル (1/4"システム)の型番41478のページです。
型番41478に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1/4" サイドフローノズル (1/4"システム)

1/4" サイドフローノズル (1/4"システム)

    1/4" SAE フレアナットアダプター (1/4"システム)

    1/4" SAE フレアナットアダプター (1/4"システム)

      1/4" BSPTコネクター (1/4"システム)

      1/4" BSPTコネクター (1/4"システム)

        1-1/4" ストレートフローノズル (1/2"システム)

        1-1/4" ストレートフローノズル (1/2"システム)

          1" ストレートフローノズル (1/4"システム)

          1" ストレートフローノズル (1/4"システム)

            1/4" スイベルノズル40 (1/4"システム)

            1/4" スイベルノズル40 (1/4"システム)

              1/2" サイドフローノズル (1/2"システム)

              1/2" サイドフローノズル (1/2"システム)

                1/4" ミックスエレメントキット

                1/4" ミックスエレメントキット

                  1/4”アセンブリプライヤー 78001

                  1/4”アセンブリプライヤー 78001

                    1" フレアノズル (1/4"システム)

                    1" フレアノズル (1/4"システム)

                      1/4" NPTコネクター (1/4"システム)

                      1/4" NPTコネクター (1/4"システム)

                        3/8" SAE フレアナットアダプター (1/4"システム)

                        3/8" SAE フレアナットアダプター (1/4"システム)

                          1/4" スイベルノズル60 (1/4"システム)

                          1/4" スイベルノズル60 (1/4"システム)

                            メーカー ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン
                            通常価格 1,733円 1,588円 1,145円 1,780円 1,558円 2,244円 1,940円 4,167円 2,618円 1,558円 1,145円 1,558円 2,244円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目~  
                            ノズル形状 サイドフロー - - ストレートフロー ストレートフロー フレアスイベル サイドフロー - - - - - フレアスイベル
                            ノズルタイプ ノズル - - ノズル ノズル ノズル ノズル - - ノズル - - ノズル

                            1/4" サイドフローノズル (1/4"システム)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            49443
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品コード セット内容

                            5,751円

                            ( 6,326円 )

                            20個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            NL494431/4" サイドフローノズル×20ヶ

                            クーラントノズルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました