(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1/4" 45°ノズル (1/4"システム)【4~20個入り】

1/4" 45°ノズル (1/4"システム)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,672円 ~ 5,964円
税込価格
1,839円 ~ 6,560円

丸45°形状のノガクール専用のノズルです。ロックラインシステムは1/4です。

詳細情報を確認する

  • ノズル形状:
    丸45°
  • ノズルタイプ:
    ノズル

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
商品コード
セット内容
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
NL41463
1/4" 45°ノズル×4ヶ

1パック

4個入り

1,672( 1,839円 )

2日目

NL49473
1/4" 45°ノズル×20ヶ

1パック

20個入り

5,964( 6,560円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

丸45°形状のノガクール専用のノズルです。
ロックラインシステムは1/4です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1/4" 45°ノズル (1/4"システム)

1/4" 45°ノズル (1/4"システム)

    3/16" 45°ノズル (1/4"システム)

    3/16" 45°ノズル (1/4"システム)

      1/8" 45°ノズル (1/4"システム)

      1/8" 45°ノズル (1/4"システム)

        3/32" 45°ノズル (1/4"システム)

        3/32" 45°ノズル (1/4"システム)

          3/8" 90°ノズル (1/2"システム)

          3/8" 90°ノズル (1/2"システム)

            1-1/4" ストレートフローノズル (1/2"システム)

            1-1/4" ストレートフローノズル (1/2"システム)

              1" ストレートフローノズル (1/4"システム)

              1" ストレートフローノズル (1/4"システム)

                1/4" 90°ノズル (1/4"システム)

                1/4" 90°ノズル (1/4"システム)

                  1/2" 90°ノズル (1/2"システム)

                  1/2" 90°ノズル (1/2"システム)

                    1/4" 90°ノズル (1/2"システム)

                    1/4" 90°ノズル (1/2"システム)

                      1/16" 90°ノズル (1/4"システム)

                      1/16" 90°ノズル (1/4"システム)

                        1/2" フラットスロット125ノズル (1/2"システム)

                        1/2" フラットスロット125ノズル (1/2"システム)

                          1/2" フラットスロット80ノズル (1/2"システム)

                          1/2" フラットスロット80ノズル (1/2"システム)

                            メーカー ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン
                            通常価格 1,672円 1,640円 1,640円 1,640円 1,617円 1,780円 1,558円 1,458円 1,649円 1,617円 1,458円 1,838円 1,838円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            ノズル形状 丸45° 丸45° 丸45° 丸45° 丸90° ストレートフロー ストレートフロー 丸90° 丸90° 丸90° - フラットストレート フラットストレート
                            ノズルタイプ ノズル ノズル ノズル ノズル ノズル ノズル ノズル ノズル ノズル ノズル ノズル ノズル ノズル

                            1/4" 45°ノズル (1/4"システム)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クーラントノズルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました