(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:49471
1/8" 45°ノズル (1/4"システム)【4~20個入り】 ロックラインパーツ

1/8" 45°ノズル (1/4"システム) 49471

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,964円
税込単価
6,560円

丸45°形状のノガクール専用のノズルです。ロックラインシステムは1/4です。

詳細情報を確認する

  • ノズル形状:
    丸45°
  • ノズルタイプ:
    ノズル

Loading...

49471 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
商品コード
セット内容
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

49471

NL49471
1/8" 45°ノズル×20ヶ

1パック

20個入り

5,964( 6,560円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

丸45°形状のノガクール専用のノズルです。
ロックラインシステムは1/4です。

49471で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1/8" 45°ノズル (1/4"システム)の型番49471のページです。
型番49471に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1/8" 45°ノズル (1/4"システム)

1/8" 45°ノズル (1/4"システム)

    3/32" 45°ノズル (1/4"システム)

    3/32" 45°ノズル (1/4"システム)

      1/4" 45°ノズル (1/4"システム)

      1/4" 45°ノズル (1/4"システム)

        3/16" 45°ノズル (1/4"システム)

        3/16" 45°ノズル (1/4"システム)

          1-1/4" ストレートフローノズル (1/2"システム)

          1-1/4" ストレートフローノズル (1/2"システム)

            1/4" 90°ノズル (1/2"システム)

            1/4" 90°ノズル (1/2"システム)

              1/16" 90°ノズル (1/4"システム)

              1/16" 90°ノズル (1/4"システム)

                3/8" 90°ノズル (1/2"システム)

                3/8" 90°ノズル (1/2"システム)

                  1" ストレートフローノズル (1/4"システム)

                  1" ストレートフローノズル (1/4"システム)

                    1/4" 90°ノズル (1/4"システム)

                    1/4" 90°ノズル (1/4"システム)

                      1/2"-1/4" アダプター

                      1/2"-1/4" アダプター

                        1/8" 90°ノズル (1/4"システム)

                        1/8" 90°ノズル (1/4"システム)

                          1/2" 90°ノズル (1/2"システム)

                          1/2" 90°ノズル (1/2"システム)

                            メーカー ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン
                            通常価格 1,640円 1,640円 1,672円 1,640円 1,780円 1,617円 1,458円 1,617円 1,558円 1,458円 1,314円 1,458円 1,649円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   2日目~   1日目~   1日目~  
                            ノズル形状 丸45° 丸45° 丸45° 丸45° ストレートフロー 丸90° - 丸90° ストレートフロー 丸90° - 丸90° 丸90°
                            ノズルタイプ ノズル ノズル ノズル ノズル ノズル ノズル ノズル ノズル ノズル ノズル - ノズル ノズル

                            1/8" 45°ノズル (1/4"システム)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            41461
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品コード セット内容

                            1,640円

                            ( 1,804円 )

                            4個入り

                            1パック あり

                            2日目

                            NL414611/8" 45°ノズル×4ヶ

                            クーラントノズルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました