(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1/4" 丸ノズル (1/4"システム)【4~50個入り】

1/4" 丸ノズル (1/4"システム)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
1,145円 ~ 9,231円
税込価格
1,260円 ~ 10,154円

丸ストレート形状のノガクール専用のノズルです。ロックラインシステムは1/4です...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
商品コード
セット内容
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
NL41404
1/4" 丸ノズル× 4ヶ

1パック

4個入り

1,145( 1,260円 )

2日目

NL49424
1/4" 丸ノズル× 50ヶ

1パック

50個入り

9,231( 10,154円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

丸ストレート形状のノガクール専用のノズルです。
ロックラインシステムは1/4です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1/4" 丸ノズル (1/4"システム)

1/4" 丸ノズル (1/4"システム)

    1/2" 丸ノズル (1/2"システム)

    1/2" 丸ノズル (1/2"システム)

      5/8" 丸ノズル (3/4"システム)

      5/8" 丸ノズル (3/4"システム)

        3/8" 丸ノズル (1/2"システム)

        3/8" 丸ノズル (1/2"システム)

          3/4" 丸ノズル (3/4"システム)

          3/4" 丸ノズル (3/4"システム)

            1/8" 丸ノズル (1/4"システム)

            1/8" 丸ノズル (1/4"システム)

              1/4" フラット5穴ノズル (1/4"システム)

              1/4" フラット5穴ノズル (1/4"システム)

                1/4" 耐酸性 丸ノズル (1/4"システム)

                1/4" 耐酸性 丸ノズル (1/4"システム)

                  1/4" フラットスロット60ノズル (1/4"システム)

                  1/4" フラットスロット60ノズル (1/4"システム)

                    1/4" フラットスロット40ノズル (1/4"システム)

                    1/4" フラットスロット40ノズル (1/4"システム)

                      1/2" 耐酸性 丸ノズル (1/2"システム)

                      1/2" 耐酸性 丸ノズル (1/2"システム)

                        1/2" 90°スプレーバーノズル (1/2"システム)

                        1/2" 90°スプレーバーノズル (1/2"システム)

                          1/4" フラット7穴ノズル (1/4"システム)

                          1/4" フラット7穴ノズル (1/4"システム)

                            メーカー ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン
                            通常価格 1,145円 1,301円 1,458円 1,319円 1,458円 1,145円 1,672円 1,304円 1,672円 1,640円 1,482円 1,780円 1,640円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目~  
                            ノズル形状 丸ストレート 丸ストレート 丸ストレート 丸ストレート 丸ストレート 丸ストレート フラットストレート 丸ストレート フラットストレート フラットストレート 丸ストレート スプレー90° フラットストレート
                            ノズルタイプ ノズル ノズル ノズル ノズル ノズル ノズル ノズル ノズル ノズル ノズル ノズル ノズル ノズル

                            1/4" 丸ノズル (1/4"システム)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            価格が安い
                            評価 5.0満足度:5.02019/06/05
                            今回初めて手配した部品で価格が他社さんより安く購入でき、
                            実際に納品確認したところ、製品自体問題ありませんでした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            クーラントノズルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました