(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:49438
1/4" BSPTコネクター (1/4"システム)【4~50個入り】 ロックラインパーツ

1/4" BSPTコネクター (1/4"システム) 49438

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
9,231円
税込単価
10,154円

ロックライン クーラント噴射装置 1/4" BSPTコネクター (1/4"シス...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    樹脂
  • 呼び:
    1/4
  • ねじ規格:
    BSPT
  • 色:
    ブルー
  • ノズルタイプ:
    コネクタ
  • 仕様:
    英国管用テーパねじ

Loading...

49438 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番:NL41418

  • 内容:1/4"BSPTコネクター×4ヶ 

型番:NL49438

  • 内容:1/4" BSPTコネクター×50ヶ 

型番リスト

型番
商品コード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

49438

NL49438

1パック

50個入り

9,231( 10,154円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ロックライン クーラント噴射装置 1/4" BSPTコネクター (1/4"システム)。

カタログ

 

49438で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1/4" BSPTコネクター (1/4"システム)の型番49438のページです。
型番49438に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1/4" BSPTコネクター (1/4"システム)

1/4" BSPTコネクター (1/4"システム)

    1/2" BSPTコネクター

    1/2" BSPTコネクター

      1/8" BSPTコネクター (1/4"システム)

      1/8" BSPTコネクター (1/4"システム)

        3/8" BSPTコネクター

        3/8" BSPTコネクター

          3/4" BSPTコネクター

          3/4" BSPTコネクター

            1/2" 耐酸性 NPTコネクター (1/2"システム)

            1/2" 耐酸性 NPTコネクター (1/2"システム)

              3/8" 耐酸性 NPTコネクター (1/2"システム)

              3/8" 耐酸性 NPTコネクター (1/2"システム)

                1/4" NPTコネクター (1/4"システム)

                1/4" NPTコネクター (1/4"システム)

                  3/8" NPTコネクター

                  3/8" NPTコネクター

                    1/8" NPTコネクター (1/4"システム)

                    1/8" NPTコネクター (1/4"システム)

                      1/2" NPTコネクター

                      1/2" NPTコネクター

                        1/4" 耐酸性 NPTコネクター (1/4"システム)

                        1/4" 耐酸性 NPTコネクター (1/4"システム)

                          1/8" 耐酸性 NPTコネクター (1/4"システム)

                          1/8" 耐酸性 NPTコネクター (1/4"システム)

                            メーカー ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン
                            通常価格 1,145円 1,319円 1,145円 1,301円 1,458円 1,493円 1,493円 1,145円 1,301円 1,145円 1,301円 1,304円 1,304円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~  
                            材質 樹脂 - - - - - - 樹脂 - - - - -
                            呼び 1/4 - - - - - - 1/4 - - - - -
                            ねじ規格 BSPT - - - - - - NPT - - - - -
                            ブルー - - - - - - オレンジ - - - - -
                            ノズルタイプ コネクタ コネクタ コネクタ コネクタ コネクタ コネクタ コネクタ コネクタ コネクタ コネクタ コネクタ コネクタ コネクタ

                            1/4" BSPTコネクター (1/4"システム)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            洗浄シャワー
                            評価 5.0満足度:5.02021/10/28
                            扱いやすく劣化しにくいのでいつも使用しております。
                            納期も早かったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            41418
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品コード

                            1,145円

                            ( 1,260円 )

                            4個入り

                            1パック あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            NL41418

                            クーラントコネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました