(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:41406
1/4" NPTコネクター (1/4"システム)【4~50個入り】 ロックラインパーツ

1/4" NPTコネクター (1/4"システム) 41406

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,145円
税込単価
1,260円

【特長】1/4インチロックラインの1/4"NPTコネクターです。ボールとソケッ...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    樹脂
  • 呼び:
    1/4
  • ねじ規格:
    NPT
  • 色:
    オレンジ
  • ノズルタイプ:
    コネクタ
  • 仕様:
    アメリカ管用テーパねじ

Loading...

41406 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番:NL41406

  • 内容:1/4"NPTコネクター×4ヶ 

型番:NL49426

  • 内容:1/4"NPTコネクター×50ヶ

型番リスト

型番
商品コード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

41406

NL41406

1パック

4個入り

1,145( 1,260円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
1/4インチロックラインの1/4"NPTコネクターです。
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、しかもそれぞれ独自の加工作業に適用します。
【用途】
電子産業、科学研究、グラフィックアート、木工業界など、液体、空気、真空の供給、精密で微調整を必要とする軽量品の位置決めに最適です。

カタログ

 

41406で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1/4" NPTコネクター (1/4"システム)の型番41406のページです。
型番41406に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1/4" NPTコネクター (1/4"システム)

1/4" NPTコネクター (1/4"システム)

    1/8" NPTコネクター (1/4"システム)

    1/8" NPTコネクター (1/4"システム)

      1/2" NPTコネクター

      1/2" NPTコネクター

        3/8" NPTコネクター

        3/8" NPTコネクター

          1/4" 耐酸性 NPTコネクター (1/4"システム)

          1/4" 耐酸性 NPTコネクター (1/4"システム)

            1/2" 耐酸性 NPTコネクター (1/2"システム)

            1/2" 耐酸性 NPTコネクター (1/2"システム)

              3/4" NPTコネクター

              3/4" NPTコネクター

                3/8" 耐酸性 NPTコネクター (1/2"システム)

                3/8" 耐酸性 NPTコネクター (1/2"システム)

                  1/8" 耐酸性 NPTコネクター (1/4"システム)

                  1/8" 耐酸性 NPTコネクター (1/4"システム)

                    3/8" SAE フレアナットアダプター

                    3/8" SAE フレアナットアダプター

                      3/8" SAE フレアナットアダプター (1/4"システム)

                      3/8" SAE フレアナットアダプター (1/4"システム)

                        シールド取付用エルボー

                        シールド取付用エルボー

                          1/4" SAE フレアナットアダプター (1/4"システム)

                          1/4" SAE フレアナットアダプター (1/4"システム)

                            メーカー ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン
                            通常価格 1,145円 1,145円 1,301円 1,301円 1,304円 1,493円 1,458円 1,493円 1,304円 1,617円 1,558円 1,978円 1,588円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~  
                            材質 樹脂 - - - - - - - - - - - -
                            呼び 1/4 - - - - - - - - - - - -
                            ねじ規格 NPT - - - - - - - - - - - -
                            オレンジ - - - - - - - - - - - -
                            ノズルタイプ コネクタ コネクタ コネクタ コネクタ コネクタ コネクタ コネクタ コネクタ コネクタ コネクタ - - -

                            1/4" NPTコネクター (1/4"システム)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー

                            高評価レビュー

                            エアーや油のアタッチメント
                            評価 4.0満足度:4.02022/08/30
                            エアーホースやクーラントのアタッチメントに使っています。いくつか入っているので予備に!

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            エアーや油のアタッチメント
                            評価 4.0満足度:4.02022/08/30
                            エアーホースやクーラントのアタッチメントに使っています。いくつか入っているので予備に!

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            49426
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品コード

                            9,231円

                            ( 10,154円 )

                            50個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            NL49426

                            クーラントコネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました