(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マグネット付 マニフォルドキット

マグネット付 マニフォルドキット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
10,689円
税込単価
11,758円

【特長】1/4インチロックラインシステムのマグネット付マニフォルドキットです。...

詳細情報を確認する

  • 商品コード:
    NL40463
  • セット内容:
    146mm(10エレメント)ホース×2本、1/4" NPT 雄ねじバルブ×1ヶ、1" フレアノズル×1ヶ、1/4"、1/8"、1/16" 丸ノズル×各1ヶ、マグネットベース(11.3kgf.)×1ヶ、1/4" プラグ×3ヶ・1/4" バーブフィティング×1ヶ
  • ノズルタイプ:
    ジョイントキット・ホースキット

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

40463

1個

10,689( 11,758円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
1/4インチロックラインシステムのマグネット付マニフォルドキットです。
セットになっているので便利です。
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、しかもそれぞれ独自の加工作業に適用します。
【用途】
電子産業、科学研究、グラフィックアート、木工業界など、液体、空気、真空の供給、精密で微調整を必要とする軽量品の位置決めに最適です。

40463で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネット付 マニフォルドキットの型番40463のページです。
型番40463に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マグネット付 マニフォルドキット

マグネット付 マニフォルドキット

    マグネット付 マニフォルドスーパーキット

    マグネット付 マニフォルドスーパーキット

      ロックライン マニフォルド用マグネット

      ロックライン マニフォルド用マグネット

        3/4" マグネットベース

        3/4" マグネットベース

          1/2" マグネットベース

          1/2" マグネットベース

            永磁マグネット

            永磁マグネット

              1/2" クランプ付 ロングエレメントキット

              1/2" クランプ付 ロングエレメントキット

                1/4" クランプ付ロングエレメントキット

                1/4" クランプ付ロングエレメントキット

                  1/2" クランプ付 ロングエルボーキット

                  1/2" クランプ付 ロングエルボーキット

                    1/4" クランプ付ロングエルボーキット

                    1/4" クランプ付ロングエルボーキット

                      1/2" ねじ付エレメントクランプ

                      1/2" ねじ付エレメントクランプ

                        3/4" ねじ付エレメントクランプ

                        3/4" ねじ付エレメントクランプ

                          3/4" エルボーフィッティング

                          3/4" エルボーフィッティング

                            メーカー ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ノガ・ウォーターズ ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン
                            通常価格 10,689円 19,455円 6,910円 3,133円 3,047円 4,021円 3,667円 3,121円 3,667円 3,121円 2,053円 2,244円 1,838円
                            通常出荷日 2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   1日目   2日目   2日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目~  
                            商品コード NL40463 NL40480 - - - - NL51835 NL41475 NL50874 NL40474 - - -
                            セット内容 146mm(10エレメント)ホース×2本、1/4" NPT 雄ねじバルブ×1ヶ、1" フレアノズル×1ヶ、1/4"、1/8"、1/16" 丸ノズル×各1ヶ、マグネットベース(11.3kgf.)×1ヶ、1/4" プラグ×3ヶ・1/4" バーブフィティング×1ヶ 146mm(10エレメント)、ホース×8本、1/4" NPT 雄ねじバルブ×5ヶ、1" フレアノズル×2ヶ、1/4"、1/8"、1/16" 丸ノズル×各2ヶ、マグネットベース(11.3kgf.)×1ヶ、1/4" プラグ×3ヶ、1/4" バーブフィティング×1ヶ - - - - 1/2" ロングエレメント×4ヶ、ねじ付エレメントクランプ×4ヶ 1/4" ロングエレメント×4ヶ、1/4" ねじ付エレメントクランプ×4ヶ ロングエルボー×4ヶ、ねじ付エレメントクランプ×4ヶ ロングエルボー×4ヶ、ねじ付エレメントクランプ×4ヶ - - -
                            ノズルタイプ ジョイントキット・ホースキット ジョイントキット・ホースキット - - - - ジョイントキット・ホースキット ジョイントキット・ホースキット ジョイントキット・ホースキット ジョイントキット・ホースキット - - -

                            マグネット付 マニフォルドキットのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 3件のレビュー
                            エアーブローに使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02023/12/06
                            新規に製作した製品のエアーブロー用ノズルに使用しています。セットになっていて個々の商品の手配は省けます。今回はノズル数が多かったのとホースが長かったのが気になりました。マグネット式なので鉄製の部分にどこにでも付けられ便利です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            フライスの切削油に
                            評価 4.0満足度:4.02021/01/10
                            切削油の調整に使用。
                            バルブがボールバルブみたいな動作だが、ゲートバルブっぽい動作のほうが調整しやすい。
                            一気にドバっと出る動作は飛び散るので改善してほしい。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            冷却液ライン
                            評価 4.0満足度:4.02020/10/02
                            セットでいろいろ入っていて便利。マグネットで付けられない箇所用にネジ穴とかあると助かる。バルブは調整が大雑把なので細かくできるとよい。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            クーラントジョイントキット・ホースキットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました