(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:72042
1/8" NPT/BSPT ねじ付XR型ノズル【2~10個入り】 ロックラインパーツ

1/8" NPT/BSPT ねじ付XR型ノズル 72042

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,455円
税込単価
10,401円

付属品に角度調整レバーが付いています。スイング角度は最大110°、φ4.1のノ...

詳細情報を確認する

  • ノズルタイプ:
    関連部品・用品
  • 最大クーラント圧力:
    0~1000PSI(7MPa)

Loading...

72042 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
商品コード
セット内容
ノズル長さ(インチ)
仕様
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

72042

NL72042
φ1.6mm×12.7mmノズル×2ヶ
0.5
110
角度調整レバー 1ヶ

1パック

2個入り

9,455( 10,401円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

付属品に角度調整レバーが付いています。
スイング角度は最大110°、φ4.1のノズルの場合は102°です。

72042で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1/8" NPT/BSPT ねじ付XR型ノズルの型番72042のページです。
型番72042に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1/8" NPT/BSPT ねじ付XR型ノズル

1/8" NPT/BSPT ねじ付XR型ノズル

    1/4" NPT/BSPT ねじ付XR型ノズル

    1/4" NPT/BSPT ねじ付XR型ノズル

      1/4" NPT/BSPT ねじ付CT型ノズル

      1/4" NPT/BSPT ねじ付CT型ノズル

        3/8" SAE フレアナットアダプター (1/4"システム)

        3/8" SAE フレアナットアダプター (1/4"システム)

          1/4" SAE フレアナットアダプター (1/4"システム)

          1/4" SAE フレアナットアダプター (1/4"システム)

            1/4" インラインチェックバルブ

            1/4" インラインチェックバルブ

              3/8" SAE フレアナットアダプター

              3/8" SAE フレアナットアダプター

                15mm ショート旋盤アダプター (1/4"システム)

                15mm ショート旋盤アダプター (1/4"システム)

                  1/4" サイドフローノズル (1/4"システム)

                  1/4" サイドフローノズル (1/4"システム)

                    3/8" 耐酸性 NPTコネクター (1/2"システム)

                    3/8" 耐酸性 NPTコネクター (1/2"システム)

                      1/8" 90°ノズル (1/4"システム)

                      1/8" 90°ノズル (1/4"システム)

                        1/4" Tフィッティング

                        1/4" Tフィッティング

                          1/2" インラインチェックバルブ (1/2"システム)

                          1/2" インラインチェックバルブ (1/2"システム)

                            メーカー ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン
                            通常価格 8,798円 8,798円 8,798円 1,558円 1,588円 2,350円 1,617円 2,244円 1,733円 1,493円 1,458円 1,733円 2,866円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   2日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~  
                            ノズルタイプ 関連部品・用品 関連部品・用品 関連部品・用品 - - - - - ノズル - ノズル - -
                            最大クーラント圧力 0~1000PSI(7MPa) 0~1000PSI(7MPa) 0~1000PSI(70バール) - - - - - - - - - -

                            1/8" NPT/BSPT ねじ付XR型ノズルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            72040
                            72041
                            72043
                            72044
                            72045
                            72046
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品コード セット内容 ノズル長さ
                            (インチ)
                            仕様 付属品

                            8,798円

                            ( 9,678円 )

                            2個入り

                            1パック あり

                            2日目

                            NL72040φ1.6mm×0mmノズル×2ヶ0.0110-

                            8,798円

                            ( 9,678円 )

                            2個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            NL72041φ1.6mm×6.4mmノズル×2ヶ0.25110角度調整レバー 1ヶ

                            9,563円

                            ( 10,519円 )

                            2個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            NL72043φ1.6mm×31.8mmノズル×2ヶ1.25110角度調整レバー 1ヶ

                            8,798円

                            ( 9,678円 )

                            2個入り

                            1パック あり

                            2日目

                            NL72044φ2.2mm×0mmノズル×2ヶ0.0110-

                            8,798円

                            ( 9,678円 )

                            2個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            NL72045φ2.2mm×6.4mmノズル×2ヶ0.25110角度調整レバー 1ヶ

                            9,360円

                            ( 10,296円 )

                            2個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            NL72046φ2.2mm×12.7mmノズル×2ヶ0.5110角度調整レバー 1ヶ

                            クーラントノズルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました