(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:72065
1/4" NPT/BSPT ねじ付CT型ノズル【2~10個入り】 ロックラインパーツ

1/4" NPT/BSPT ねじ付CT型ノズル 72065

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,798円
税込単価
9,678円

付属品に角度調整レバーが付いています。スイング角度は最大72°、φ4.1のノズ...

詳細情報を確認する

  • ノズルタイプ:
    関連部品・用品
  • 最大クーラント圧力:
    0~1000PSI(70バール)
  • 最高使用温度(℃):
    46

Loading...

72065 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
商品コード
セット内容
ノズル長さ(インチ)
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

72065

NL72065
φ2.2mm×6.4mmノズル×2ヶ
0.25
角度調整レバー 1ヶ

1パック

2個入り

8,798( 9,678円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

付属品に角度調整レバーが付いています。
スイング角度は最大72°、φ4.1のノズルの場合は70°です。

72065で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1/4" NPT/BSPT ねじ付CT型ノズルの型番72065のページです。
型番72065に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1/4" NPT/BSPT ねじ付CT型ノズル

1/4" NPT/BSPT ねじ付CT型ノズル

    ロックライン 1/8NPT/BSPT ねじ付CT型ノズル0.0/12.7/31.8

    ロックライン 1/8NPT/BSPT ねじ付CT型ノズル0.0/12.7/31.8

      1/4" NPT/BSPT ねじ付XR型ノズル

      1/4" NPT/BSPT ねじ付XR型ノズル

        1/8" NPT/BSPT ねじ付XR型ノズル

        1/8" NPT/BSPT ねじ付XR型ノズル

          ロックライン 1/8NPT/BSPT ねじ付CT型ノズル6.4mm

          ロックライン 1/8NPT/BSPT ねじ付CT型ノズル6.4mm

            2-1/2" バキューム缶アダプター

            2-1/2" バキューム缶アダプター

              1/4" NPT雌ねじバルブ

              1/4" NPT雌ねじバルブ

                1-1/4" フレアノズル (1/2"システム)

                1-1/4" フレアノズル (1/2"システム)

                  3/4" NPTコネクター

                  3/4" NPTコネクター

                    1/4" クランプ付ロングエレメントキット

                    1/4" クランプ付ロングエレメントキット

                      1" フレアノズル (1/4"システム)

                      1" フレアノズル (1/4"システム)

                        1/2" NPTコネクター

                        1/2" NPTコネクター

                          1/2" NPT雄ねじバルブ (1/2"システム)

                          1/2" NPT雄ねじバルブ (1/2"システム)

                            メーカー ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン
                            通常価格 8,798円 8,798円 8,798円 8,798円 8,711円 1,145円 2,350円 1,745円 1,458円 3,121円 1,558円 1,301円 12,955円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   2日目   1日目~   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                            ノズルタイプ 関連部品・用品 関連部品・用品 関連部品・用品 関連部品・用品 関連部品・用品 - - ノズル - - ノズル - -
                            最大クーラント圧力 0~1000PSI(70バール) 0~1000PSI(70バール) 0~1000PSI(7MPa) 0~1000PSI(7MPa) 0~1000PSI(70バール) - - - - - - - -
                            最高使用温度(℃) 46 46 - - 46 - - - - - - - -

                            1/4" NPT/BSPT ねじ付CT型ノズルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            72062
                            72063
                            72064
                            72066
                            72067
                            72068
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品コード セット内容 ノズル長さ
                            (インチ)
                            付属品

                            9,455円

                            ( 10,401円 )

                            2個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            NL72062φ1.6mm×12.7mmノズル×2ヶ0.5角度調整レバー 1ヶ

                            9,563円

                            ( 10,519円 )

                            2個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            NL72063φ1.6mm×31.8mmノズル×2ヶ1.25角度調整レバー 1ヶ

                            8,798円

                            ( 9,678円 )

                            2個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            NL72064φ2.2mm×0mmノズル×2ヶ0.0-

                            9,455円

                            ( 10,401円 )

                            2個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            NL72066φ2.2mm×12.7mmノズル×2ヶ0.5角度調整レバー 1ヶ

                            9,563円

                            ( 10,519円 )

                            2個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            NL72067φ2.2mm×31.8mmノズル×2ヶ1.25角度調整レバー 1ヶ

                            8,798円

                            ( 9,678円 )

                            2個入り

                            1パック あり

                            2日目

                            NL72068φ3.0mm×0mmノズル×2ヶ0.0-

                            クーラントノズルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました