(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:57872
1/2" 耐酸性 ダブルソケット【4~20個入り】 ロックラインパーツ

1/2" 耐酸性 ダブルソケット 57872

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,683円
税込単価
5,151円

【特長】プラスチック製のため加工部品が衝突しても傷の心配がなく、錆も発生しない...

詳細情報を確認する

  • ノズルタイプ:
    ダブルソケット

Loading...

57872 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
商品コード
セット内容
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

57872

NL57872
1/2" 耐酸性ダブルソケット×20ヶ

1パック

20個入り

4,683( 5,151円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
プラスチック製のため加工部品が衝突しても傷の心配がなく、錆も発生しないので長期間性能を保持
酸性の環境下でも腐食の心配なし

57872で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1/2" 耐酸性 ダブルソケットの型番57872のページです。
型番57872に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1/2" 耐酸性 ダブルソケット

1/2" 耐酸性 ダブルソケット

    1/4" 耐酸性 ダブルソケット (1/4"システム)

    1/4" 耐酸性 ダブルソケット (1/4"システム)

      1/2" 耐酸性 エルボーフィッティング

      1/2" 耐酸性 エルボーフィッティング

        3/4" ダブルソケット

        3/4" ダブルソケット

          1/2" ダブルソケット

          1/2" ダブルソケット

            1" ストレートフローノズル (1/4"システム)

            1" ストレートフローノズル (1/4"システム)

              1-5/8" ストレートフローノズル (1/2"システム)

              1-5/8" ストレートフローノズル (1/2"システム)

                1/2"-1/4" 耐酸性アダプター (1/2"システム)

                1/2"-1/4" 耐酸性アダプター (1/2"システム)

                  1-1/4" ストレートフローノズル (1/2"システム)

                  1-1/4" ストレートフローノズル (1/2"システム)

                    1/4" 耐酸性 エルボーフィッティング

                    1/4" 耐酸性 エルボーフィッティング

                      3/4"-1/2" アダプター (3/4"システム)

                      3/4"-1/2" アダプター (3/4"システム)

                        1/4" 90°ノズル (1/2"システム)

                        1/4" 90°ノズル (1/2"システム)

                          3/8" 耐酸性 丸ノズル (1/2"システム)

                          3/8" 耐酸性 丸ノズル (1/2"システム)

                            メーカー ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン
                            通常価格 1,314円 1,426円 1,802円 1,580円 1,304円 1,558円 1,978円 1,544円 1,780円 1,802円 1,580円 1,617円 1,482円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   2日目   1日目~   1日目~   1日目  
                            ノズルタイプ ダブルソケット ダブルソケット - ダブルソケット ダブルソケット - - - - - - - -

                            1/2" 耐酸性 ダブルソケットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            56811
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品コード セット内容

                            1,314円

                            ( 1,445円 )

                            4個入り

                            1パック あり

                            2日目

                            NL568111/2" 耐酸性ダブルソケット×4ヶ

                            クーラントダブルソケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました