(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1/2" 耐酸性 T フィティング【2~20個入り】

1/2" 耐酸性 T フィティング

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,128円 ~ 14,300円
税込価格
2,341円 ~ 15,730円

【型番:NL56825】・1/2"耐酸性Tフィティング×2ヶ【型番:NL578...

詳細情報を確認する

  • アダプタ・フィッティング形状:
    T型
  • ノズルタイプ:
    アダプタ・フィッティング

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
商品コード
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
NL56825
1/2" 耐酸性T フィティング×2ヶ

1パック

2個入り

2,128( 2,341円 )

2日目

NL57875
1/2" 耐酸性T フィティング×20ヶ

1パック

20個入り

14,300( 15,730円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【型番:NL56825】
・1/2"耐酸性Tフィティング×2ヶ
【型番:NL57875】
・1/2"耐酸性Tフィティング×20ヶ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1/2" 耐酸性 T フィティング

1/2" 耐酸性 T フィティング

    1/4" 耐酸性 T フィティング

    1/4" 耐酸性 T フィティング

      1/2" 耐酸性 Y フィティング

      1/2" 耐酸性 Y フィティング

        1/2" T フィティング

        1/2" T フィティング

          1/2"-1/4" 耐酸性Yリデューサー (1/2"システム)

          1/2"-1/4" 耐酸性Yリデューサー (1/2"システム)

            1/4" 耐酸性 Y フィティング (1/4"システム)

            1/4" 耐酸性 Y フィティング (1/4"システム)

              1/4" Tフィッティング

              1/4" Tフィッティング

                1/2" サイドフローノズル (1/2"システム)

                1/2" サイドフローノズル (1/2"システム)

                  1/2" Y フィッティング

                  1/2" Y フィッティング

                    3/4"-1/2" Y リデューサー (3/4"システム)

                    3/4"-1/2" Y リデューサー (3/4"システム)

                      1/4" Yフィッティング

                      1/4" Yフィッティング

                        3/4" Y フィティング

                        3/4" Y フィティング

                          1/2"-1/4" Y リデューサー

                          1/2"-1/4" Y リデューサー

                            メーカー ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン
                            通常価格 2,128円 2,128円 2,081円 1,897円 2,060円 1,920円 1,733円 1,940円 1,745円 2,244円 1,558円 2,244円 1,745円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   2日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目  
                            アダプタ・フィッティング形状 T型 T型 Y型 T型 Y型 Y型 T型 - Y型 Y型 Y型 Y型 Y型
                            ノズルタイプ アダプタ・フィッティング アダプタ・フィッティング アダプタ・フィッティング アダプタ・フィッティング アダプタ・フィッティング アダプタ・フィッティング アダプタ・フィッティング - アダプタ・フィッティング アダプタ・フィッティング アダプタ・フィッティング アダプタ・フィッティング アダプタ・フィッティング

                            1/2" 耐酸性 T フィティングのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クーラントアダプタ・フィッティングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました