(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1/2"-1/4" 耐酸性アダプター (1/2"システム)【2~20個入り】

1/2"-1/4" 耐酸性アダプター (1/2"システム)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,544円 ~ 12,087円
税込価格
1,698円 ~ 13,296円

【型番:NL56821】・1/2"-1/4"耐酸性アダプター×2ヶ【型番:NL...

詳細情報を確認する

  • アダプタ・フィッティング形状:
    ストレート異型
  • ノズルタイプ:
    アダプタ・フィッティング

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
商品コード
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
NL56821
1/2"-1/4" 耐酸性アダプター×2ヶ

1パック

2個入り

1,544( 1,698円 )

2日目

NL57869
1/2"-1/4" 耐酸性アダプター×20ヶ

1パック

20個入り

12,087( 13,296円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【型番:NL56821】
・1/2"-1/4"耐酸性アダプター×2ヶ
【型番:NL57869】
・1/2"-1/4"耐酸性アダプター×20ヶ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1/2"-1/4" 耐酸性アダプター (1/2"システム)

1/2"-1/4" 耐酸性アダプター (1/2"システム)

    1/4" 耐酸性 NPTコネクター (1/4"システム)

    1/4" 耐酸性 NPTコネクター (1/4"システム)

      1/2" フローコントロール マニフォルド

      1/2" フローコントロール マニフォルド

        1-1/4" 耐酸性 フレアノズル (1/2"システム)

        1-1/4" 耐酸性 フレアノズル (1/2"システム)

          1/4" サイドフローノズル (1/4"システム)

          1/4" サイドフローノズル (1/4"システム)

            1/4" NPTコネクター (1/4"システム)

            1/4" NPTコネクター (1/4"システム)

              1/4" SAE フレアナットアダプター (1/4"システム)

              1/4" SAE フレアナットアダプター (1/4"システム)

                15mm x 2" 旋盤アダプター (1/4"システム)

                15mm x 2" 旋盤アダプター (1/4"システム)

                  1/2" 耐酸性 NPTコネクター (1/2"システム)

                  1/2" 耐酸性 NPTコネクター (1/2"システム)

                    1/4" フローコントロール マニフォルド

                    1/4" フローコントロール マニフォルド

                      1/4”アセンブリプライヤー 78001

                      1/4”アセンブリプライヤー 78001

                        1/4" BSPTコネクター (1/4"システム)

                        1/4" BSPTコネクター (1/4"システム)

                          1/8" 耐酸性 NPTコネクター (1/4"システム)

                          1/8" 耐酸性 NPTコネクター (1/4"システム)

                            メーカー ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン
                            通常価格 1,544円 1,304円 8,958円 2,139円 1,733円 1,145円 1,588円 2,244円 1,493円 7,665円 2,618円 1,145円 1,304円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   2日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                            アダプタ・フィッティング形状 ストレート異型 - - - - - - - - - - - -
                            ノズルタイプ アダプタ・フィッティング - - - - - コネクタ コネクタ - - - - -

                            1/2"-1/4" 耐酸性アダプター (1/2"システム)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クーラントアダプタ・フィッティングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました