(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:56808
1/2" 耐酸性 Y フィティング【2~20個入り】 ロックラインパーツ

1/2" 耐酸性 Y フィティング 56808

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,081円
税込単価
2,289円

【型番:NL56808】・1/2"耐酸性Yフィティング×2ヶ【型番:NL578...

詳細情報を確認する

  • アダプタ・フィッティング形状:
    Y型
  • ノズルタイプ:
    アダプタ・フィッティング

Loading...

56808 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
商品コード
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

56808

NL56808
1/2" 耐酸性Y フィティング×2ヶ

1パック

2個入り

2,081( 2,289円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【型番:NL56808】
・1/2"耐酸性Yフィティング×2ヶ
【型番:NL57868】
・1/2"耐酸性Yフィティング×20ヶ

56808で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1/2" 耐酸性 Y フィティングの型番56808のページです。
型番56808に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1/2" 耐酸性 Y フィティング

1/2" 耐酸性 Y フィティング

    1/2"-1/4" 耐酸性Yリデューサー (1/2"システム)

    1/2"-1/4" 耐酸性Yリデューサー (1/2"システム)

      1/2" 耐酸性 エルボーフィッティング

      1/2" 耐酸性 エルボーフィッティング

        1/4" 耐酸性 Y フィティング (1/4"システム)

        1/4" 耐酸性 Y フィティング (1/4"システム)

          1/2" 耐酸性 T フィティング

          1/2" 耐酸性 T フィティング

            1/2"-1/4" Y リデューサー

            1/2"-1/4" Y リデューサー

              1/4" 耐酸性 スイベルノズル 40

              1/4" 耐酸性 スイベルノズル 40

                1/4" 耐酸性 スイベルノズル 60

                1/4" 耐酸性 スイベルノズル 60

                  1/4" 耐酸性 エルボーフィッティング

                  1/4" 耐酸性 エルボーフィッティング

                    1/4" 耐酸性 T フィティング

                    1/4" 耐酸性 T フィティング

                      1/4" Yフィッティング

                      1/4" Yフィッティング

                        1/2" サークルフローノズルキット

                        1/2" サークルフローノズルキット

                          1/4" インラインチェックバルブ

                          1/4" インラインチェックバルブ

                            メーカー ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン
                            通常価格 2,081円 2,060円 1,802円 1,920円 2,128円 1,745円 2,537円 2,512円 1,802円 2,128円 1,558円 4,702円 2,350円
                            通常出荷日 2日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   2日目   1日目   1日目~   1日目   2日目  
                            アダプタ・フィッティング形状 Y型 Y型 L型 Y型 T型 Y型 - - L型 T型 Y型 - -
                            ノズルタイプ アダプタ・フィッティング アダプタ・フィッティング アダプタ・フィッティング アダプタ・フィッティング アダプタ・フィッティング アダプタ・フィッティング - - アダプタ・フィッティング アダプタ・フィッティング アダプタ・フィッティング - -

                            1/2" 耐酸性 Y フィティングのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            57868
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品コード 付属品

                            13,388円

                            ( 14,727円 )

                            20個入り

                            1パック あり

                            2日目

                            NL578681/2" 耐酸性Y フィティング×20ヶ

                            クーラントアダプタ・フィッティングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました