(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1-1/4" 耐酸性 フレアノズル (1/2"システム)【2~20個入り】

1-1/4" 耐酸性 フレアノズル (1/2"システム)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,139円 ~ 12,900円
税込価格
2,353円 ~ 14,190円

フレアストレート形状のt耐酸性ノズルです。ロックラインシステムは1/2です。

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
商品コード
セット内容
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
NL56807
1.1/4" 耐酸性フレアノズル×2ヶ

1パック

2個入り

2,139( 2,353円 )

2日目

NL57867
1.1/4" 耐酸性フレアノズル×20ヶ

1パック

20個入り

12,900( 14,190円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

フレアストレート形状のt耐酸性ノズルです。
ロックラインシステムは1/2です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1-1/4" 耐酸性 フレアノズル (1/2"システム)

1-1/4" 耐酸性 フレアノズル (1/2"システム)

    1-1/4" フレアノズル (1/2"システム)

    1-1/4" フレアノズル (1/2"システム)

      1" フレアノズル (1/4"システム)

      1" フレアノズル (1/4"システム)

        2-1/2" フレアノズル (1/2"システム)

        2-1/2" フレアノズル (1/2"システム)

          1" 耐酸性 フレアノズル (1/4"システム)

          1" 耐酸性 フレアノズル (1/4"システム)

            3" フレアノズル (3/4"システム)

            3" フレアノズル (3/4"システム)

              1/2"-1/4" 耐酸性アダプター (1/2"システム)

              1/2"-1/4" 耐酸性アダプター (1/2"システム)

                1/2" 耐酸性 NPTコネクター (1/2"システム)

                1/2" 耐酸性 NPTコネクター (1/2"システム)

                  1/8" 耐酸性 丸ノズル (1/4"システム)

                  1/8" 耐酸性 丸ノズル (1/4"システム)

                    1/4" NPTコネクター (1/4"システム)

                    1/4" NPTコネクター (1/4"システム)

                      1/4" 耐酸性 丸ノズル (1/2"システム)

                      1/4" 耐酸性 丸ノズル (1/2"システム)

                        3/8" 耐酸性 NPTコネクター (1/2"システム)

                        3/8" 耐酸性 NPTコネクター (1/2"システム)

                          1/8" 耐酸性 NPTコネクター (1/4"システム)

                          1/8" 耐酸性 NPTコネクター (1/4"システム)

                            メーカー ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン
                            通常価格 2,139円 1,745円 1,558円 1,978円 1,920円 2,244円 1,544円 1,493円 1,304円 1,145円 1,482円 1,493円 1,304円
                            通常出荷日 1日目~   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目~  
                            ノズル形状 フレアストレート フレアストレート - フレアストレート - フレアストレート - - 丸ストレート - 丸ストレート - -
                            ノズルタイプ ノズル ノズル ノズル ノズル ノズル ノズル - - ノズル - ノズル - -

                            1-1/4" 耐酸性 フレアノズル (1/2"システム)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クーラントノズルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました