(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:56805
1/2" 耐酸性 NPTコネクター (1/2"システム)【4~50個入り】 ロックラインパーツ

1/2" 耐酸性 NPTコネクター (1/2"システム) 56805

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,493円
税込単価
1,642円

【特長】1/2インチ耐酸性ロックラインホースの1/2"耐酸性NPTコネクターで...

詳細情報を確認する

  • ノズルタイプ:
    コネクタ

Loading...

56805 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
商品コード
セット内容
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

56805

NL56805
1/2" 耐酸性NPTコネクター×4ヶ

1パック

4個入り

1,493( 1,642円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
1/2インチ耐酸性ロックラインホースの1/2"耐酸性NPTコネクターです。
耐酸性ホースに含まれるポリエステル成分により、酸性の環境下でも腐食することがありません。
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、しかもそれぞれ独自の加工作業に適用します。
【用途】
メッキ工場のすすぎ工程での使用に最適です。

56805で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1/2" 耐酸性 NPTコネクター (1/2"システム)の型番56805のページです。
型番56805に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1/2" 耐酸性 NPTコネクター (1/2"システム)

1/2" 耐酸性 NPTコネクター (1/2"システム)

    3/8" 耐酸性 NPTコネクター (1/2"システム)

    3/8" 耐酸性 NPTコネクター (1/2"システム)

      1/4" 耐酸性 NPTコネクター (1/4"システム)

      1/4" 耐酸性 NPTコネクター (1/4"システム)

        1/2"-1/4" 耐酸性Yリデューサー (1/2"システム)

        1/2"-1/4" 耐酸性Yリデューサー (1/2"システム)

          1/8" 耐酸性 NPTコネクター (1/4"システム)

          1/8" 耐酸性 NPTコネクター (1/4"システム)

            1-1/4" 耐酸性 フレアノズル (1/2"システム)

            1-1/4" 耐酸性 フレアノズル (1/2"システム)

              1/4" BSPTコネクター (1/4"システム)

              1/4" BSPTコネクター (1/4"システム)

                1" 耐酸性 フレアノズル (1/4"システム)

                1" 耐酸性 フレアノズル (1/4"システム)

                  1/2" NPTコネクター

                  1/2" NPTコネクター

                    1/8" NPTコネクター (1/4"システム)

                    1/8" NPTコネクター (1/4"システム)

                      1/4" NPTコネクター (1/4"システム)

                      1/4" NPTコネクター (1/4"システム)

                        2-1/2" フレアノズル (1/2"システム)

                        2-1/2" フレアノズル (1/2"システム)

                          1/8" BSPTコネクター (1/4"システム)

                          1/8" BSPTコネクター (1/4"システム)

                            メーカー ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン
                            通常価格 1,493円 1,493円 1,304円 2,060円 1,304円 2,139円 1,145円 1,920円 1,301円 1,145円 1,145円 1,978円 1,145円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~  
                            ノズルタイプ コネクタ コネクタ コネクタ - コネクタ - コネクタ - コネクタ コネクタ コネクタ - コネクタ

                            1/2" 耐酸性 NPTコネクター (1/2"システム)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            57865
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品コード セット内容

                            13,279円

                            ( 14,607円 )

                            50個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            NL578651/2" 耐酸性NPTコネクター×50ヶ

                            クーラントコネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました