(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3/8" 耐酸性 丸ノズル (1/2"システム)【4~50個入り】

3/8" 耐酸性 丸ノズル (1/2"システム)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,482円 ~ 12,300円
税込価格
1,630円 ~ 13,530円

丸ストレート形状のt耐酸性ノズルです。ロックラインシステムは1/2です。

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
商品コード
セット内容
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
NL56802
3/8" 耐酸性丸ノズル×4ヶ

1パック

4個入り

1,482( 1,630円 )

1日目

NL57862
3/8" 耐酸性丸ノズル×50ヶ

1パック

50個入り

12,300( 13,530円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

丸ストレート形状のt耐酸性ノズルです。
ロックラインシステムは1/2です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3/8" 耐酸性 丸ノズル (1/2"システム)

3/8" 耐酸性 丸ノズル (1/2"システム)

    1/4" 耐酸性 丸ノズル (1/2"システム)

    1/4" 耐酸性 丸ノズル (1/2"システム)

      1/2" 耐酸性 丸ノズル (1/2"システム)

      1/2" 耐酸性 丸ノズル (1/2"システム)

        1/2"-1/4" 耐酸性アダプター (1/2"システム)

        1/2"-1/4" 耐酸性アダプター (1/2"システム)

          1/8" 耐酸性 丸ノズル (1/4"システム)

          1/8" 耐酸性 丸ノズル (1/4"システム)

            1/16" 耐酸性丸ノズル

            1/16" 耐酸性丸ノズル

              1/4" 耐酸性 丸ノズル (1/4"システム)

              1/4" 耐酸性 丸ノズル (1/4"システム)

                3/8" 丸ノズル (1/2"システム)

                3/8" 丸ノズル (1/2"システム)

                  1/4" 丸ノズル (1/2"システム)

                  1/4" 丸ノズル (1/2"システム)

                    1/8" 丸ノズル (1/4"システム)

                    1/8" 丸ノズル (1/4"システム)

                      1/2" 丸ノズル (1/2"システム)

                      1/2" 丸ノズル (1/2"システム)

                        1/8" 90°ノズル (1/4"システム)

                        1/8" 90°ノズル (1/4"システム)

                          1/4" 90°ノズル (1/2"システム)

                          1/4" 90°ノズル (1/2"システム)

                            メーカー ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン
                            通常価格 1,482円 1,482円 1,482円 1,544円 1,304円 1,314円 1,304円 1,319円 1,301円 1,145円 1,301円 1,458円 1,617円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目~  
                            ノズル形状 丸ストレート 丸ストレート 丸ストレート - 丸ストレート 丸ストレート 丸ストレート 丸ストレート 丸ストレート 丸ストレート 丸ストレート 丸90° 丸90°
                            ノズルタイプ ノズル ノズル ノズル - ノズル ノズル ノズル ノズル ノズル ノズル ノズル ノズル ノズル

                            3/8" 耐酸性 丸ノズル (1/2"システム)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クーラントノズルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました