(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:57860
1/2" 耐酸性ホース【1~55個入り】 ロックラインパーツ

1/2" 耐酸性ホース 57860

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
42,800円
税込単価
47,080円

【特長】・ポリエステル成分による耐腐食性・冷却液を切削工具と金属切削部へピンポ...

詳細情報を確認する

  • ノズルタイプ:
    ホース

Loading...

57860 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
商品コード
セット内容
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

57860

NL57860
140mm(6エレメント)ホース×55本(バルク:7.62m / 25フィート)

1パック

55個入り

42,800( 47,080円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリエステル成分による耐腐食性
・冷却液を切削工具と金属切削部へピンポイントにあてることにこだわった、LOC-LINE耐酸性ホース

57860で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1/2" 耐酸性ホースの型番57860のページです。
型番57860に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1/2" 耐酸性ホース

1/2" 耐酸性ホース

    1/4" 耐酸性 ホース

    1/4" 耐酸性 ホース

      1/4" 耐酸性 ホースキット

      1/4" 耐酸性 ホースキット

        3/4インチロックラインクーラントホース

        3/4インチロックラインクーラントホース

          1/2" ホース

          1/2" ホース

            1/4" ホース

            1/4" ホース

              1/4" ホースキット

              1/4" ホースキット

                1/2" 耐酸性ホースキット

                1/2" 耐酸性ホースキット

                  1/4" 耐酸性 NPTコネクター (1/4"システム)

                  1/4" 耐酸性 NPTコネクター (1/4"システム)

                    1/2" インラインチェックバルブ (1/2"システム)

                    1/2" インラインチェックバルブ (1/2"システム)

                      1/4" NPTコネクター (1/4"システム)

                      1/4" NPTコネクター (1/4"システム)

                        15mm ショート旋盤アダプター (1/4"システム)

                        15mm ショート旋盤アダプター (1/4"システム)

                          3/8" 耐酸性 NPTコネクター (1/2"システム)

                          3/8" 耐酸性 NPTコネクター (1/2"システム)

                            メーカー ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン
                            通常価格 2,139円 1,940円 2,364円 2,139円 1,745円 1,558円 2,013円 2,650円 1,304円 2,866円 1,145円 2,244円 1,493円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   2日目   1日目~   1日目~   1日目~   2日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目  
                            ノズルタイプ ホース ホース - ホース ホース ホース - - - - - - -

                            1/2" 耐酸性ホースのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            エアーノズル用
                            評価 5.0満足度:5.02018/11/06
                            ロックライン社、その他製品もたくさん種類がありますので、もっとピックアップして頂きたいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            56801
                            57859
                            57861
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品コード セット内容

                            2,139円

                            ( 2,353円 )

                            2個入り

                            1パック あり

                            2日目

                            NL56801140mm(6エレメント)ホース×2本

                            10,144円

                            ( 11,158円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            NL578591.52m(5フィート)コイルホース×1ヶ

                            85,500円

                            ( 94,050円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            NL5786115.24m(50フィート)コイルホース×1ヶ

                            クーラントホースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました