(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:45481
1/4" 耐酸性 スイベルノズル 40【2~20個入り】 ロックラインパーツ

1/4" 耐酸性 スイベルノズル 40 45481

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,537円
税込単価
2,791円

耐酸性が高く酸性の環境下でも腐食しないため、メッキ工場のすすぎ工程に最適です。

詳細情報を確認する

Loading...

45481 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
商品コード
セット内容
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

45481

NL45481
1/4" 耐酸性スイベルノズル40×2ヶ

1パック

2個入り

2,537( 2,791円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐酸性が高く酸性の環境下でも腐食しないため、メッキ工場のすすぎ工程に最適です。

45481で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1/4" 耐酸性 スイベルノズル 40の型番45481のページです。
型番45481に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1/4" 耐酸性 スイベルノズル 40

1/4" 耐酸性 スイベルノズル 40

    1/4" 耐酸性 スイベルノズル 60

    1/4" 耐酸性 スイベルノズル 60

      2-1/2" スイベルノズル 75 (1/2"システム)

      2-1/2" スイベルノズル 75 (1/2"システム)

        1/4" スイベルノズル40 (1/4"システム)

        1/4" スイベルノズル40 (1/4"システム)

          1" 耐酸性 フレアノズル (1/4"システム)

          1" 耐酸性 フレアノズル (1/4"システム)

            2-1/2" スイベルノズル75 (1/4"システム)

            2-1/2" スイベルノズル75 (1/4"システム)

              1/4" スイベルノズル60 (1/4"システム)

              1/4" スイベルノズル60 (1/4"システム)

                1" フレアノズル (1/4"システム)

                1" フレアノズル (1/4"システム)

                  3" フレアノズル (3/4"システム)

                  3" フレアノズル (3/4"システム)

                    3/8" SAE フレアナットアダプター (1/4"システム)

                    3/8" SAE フレアナットアダプター (1/4"システム)

                      2-1/2" フレアノズル (1/2"システム)

                      2-1/2" フレアノズル (1/2"システム)

                        テッフェン 1/4" 雌ねじパイプカブリング

                        テッフェン 1/4" 雌ねじパイプカブリング

                          HAAS ショート旋盤アダプター (1/4"システム)

                          HAAS ショート旋盤アダプター (1/4"システム)

                            メーカー ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン
                            通常価格 2,537円 2,512円 2,329円 2,244円 1,920円 2,417円 2,244円 1,558円 2,244円 1,558円 1,978円 1,955円 2,244円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~  
                            ノズル形状 フレアスイベル フレアスイベル フレアスイベル フレアスイベル - フレアスイベル フレアスイベル - フレアストレート - フレアストレート - -
                            ノズルタイプ ノズル ノズル ノズル ノズル ノズル ノズル ノズル ノズル ノズル - ノズル - -

                            1/4" 耐酸性 スイベルノズル 40のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            46449
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品コード セット内容

                            19,989円

                            ( 21,988円 )

                            20個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            NL464491/4" 耐酸性スイベルノズル40×20ヶ

                            クーラントノズルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました