(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:45409
1/4" 耐酸性 ダブルソケット (1/4"システム)【4~20個入り】 ロックラインパーツ

1/4" 耐酸性 ダブルソケット (1/4"システム) 45409

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,426円
税込単価
1,569円

【特長】プラスチック製のため加工部品が衝突しても傷の心配がなく、錆も発生しない...

詳細情報を確認する

  • ノズルタイプ:
    ダブルソケット

Loading...

45409 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
商品コード
セット内容
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

45409

NL45409
1/4" 耐酸性ダブルソケット×4ヶ

1パック

4個入り

1,426( 1,569円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
プラスチック製のため加工部品が衝突しても傷の心配がなく、錆も発生しないので長期間性能を保持
酸性の環境下でも腐食の心配なし

45409で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1/4" 耐酸性 ダブルソケット (1/4"システム)の型番45409のページです。
型番45409に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1/4" 耐酸性 ダブルソケット (1/4"システム)

1/4" 耐酸性 ダブルソケット (1/4"システム)

    1/4" ダブルソケット

    1/4" ダブルソケット

      1/2" ダブルソケット

      1/2" ダブルソケット

        3/4" ダブルソケット

        3/4" ダブルソケット

          1/2" 耐酸性 ダブルソケット

          1/2" 耐酸性 ダブルソケット

            1/4" NPTコネクター (1/4"システム)

            1/4" NPTコネクター (1/4"システム)

              1/4" サイドフローノズル (1/4"システム)

              1/4" サイドフローノズル (1/4"システム)

                1/4" ロング エルボーキット

                1/4" ロング エルボーキット

                  1/4" SAE フレアナットアダプター (1/4"システム)

                  1/4" SAE フレアナットアダプター (1/4"システム)

                    1/4" BSPTコネクター (1/4"システム)

                    1/4" BSPTコネクター (1/4"システム)

                      1/4" 耐酸性 NPTコネクター (1/4"システム)

                      1/4" 耐酸性 NPTコネクター (1/4"システム)

                        3/4" エルボーフィッティング

                        3/4" エルボーフィッティング

                          3/8" SAE フレアナットアダプター (1/4"システム)

                          3/8" SAE フレアナットアダプター (1/4"システム)

                            メーカー ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン
                            通常価格 1,426円 1,294円 1,304円 1,580円 1,314円 1,145円 1,733円 4,167円 1,588円 1,145円 1,304円 1,838円 1,558円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目~  
                            ノズルタイプ ダブルソケット ダブルソケット ダブルソケット ダブルソケット ダブルソケット - - - - - - - -

                            1/4" 耐酸性 ダブルソケット (1/4"システム)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            46429
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品コード セット内容

                            4,918円

                            ( 5,410円 )

                            20個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            NL464291/4" 耐酸性ダブルソケット×20ヶ

                            クーラントダブルソケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました