(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1/8" 耐酸性 NPTコネクター (1/4"システム)【4~50個入り】

1/8" 耐酸性 NPTコネクター (1/4"システム)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,304円 ~ 10,800円
税込価格
1,434円 ~ 11,880円

【特長】1/4インチ耐酸性ロックラインホースの1/8"耐酸性NPTコネクターで...

詳細情報を確認する

  • ノズルタイプ:
    コネクタ

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
商品コード
セット内容
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
NL45405
1/8" 耐酸性NPTコネクター×4ヶ

1パック

4個入り

1,304( 1,434円 )

2日目

NL46425
1/8" 耐酸性NPTコネクター×50ヶ

1パック

50個入り

10,800( 11,880円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
1/4インチ耐酸性ロックラインホースの1/8"耐酸性NPTコネクターです。
耐酸性ホースに含まれるポリエステル成分により、酸性の環境下でも腐食することがありません。
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、しかもそれぞれ独自の加工作業に適用します。
【用途】
メッキ工場のすすぎ工程での使用に最適です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1/8" 耐酸性 NPTコネクター (1/4"システム)

1/8" 耐酸性 NPTコネクター (1/4"システム)

    1/4" 耐酸性 NPTコネクター (1/4"システム)

    1/4" 耐酸性 NPTコネクター (1/4"システム)

      1/8" NPTコネクター (1/4"システム)

      1/8" NPTコネクター (1/4"システム)

        3/8" 耐酸性 NPTコネクター (1/2"システム)

        3/8" 耐酸性 NPTコネクター (1/2"システム)

          1/2" 耐酸性 NPTコネクター (1/2"システム)

          1/2" 耐酸性 NPTコネクター (1/2"システム)

            1/4" NPTコネクター (1/4"システム)

            1/4" NPTコネクター (1/4"システム)

              1/4" SAE フレアナットアダプター (1/4"システム)

              1/4" SAE フレアナットアダプター (1/4"システム)

                3/8" NPTコネクター

                3/8" NPTコネクター

                  3/8" SAE フレアナットアダプター

                  3/8" SAE フレアナットアダプター

                    1/2" NPTコネクター

                    1/2" NPTコネクター

                      3/8" SAE フレアナットアダプター (1/4"システム)

                      3/8" SAE フレアナットアダプター (1/4"システム)

                        3/4" NPTコネクター

                        3/4" NPTコネクター

                          1/4" 90°スプレーバーノズル (1/4"システム)

                          1/4" 90°スプレーバーノズル (1/4"システム)

                            メーカー ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン
                            通常価格 1,304円 1,304円 1,145円 1,493円 1,493円 1,145円 1,588円 1,301円 1,617円 1,301円 1,558円 1,458円 1,558円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~  
                            ノズルタイプ コネクタ コネクタ コネクタ コネクタ コネクタ コネクタ - コネクタ コネクタ コネクタ - コネクタ -

                            1/8" 耐酸性 NPTコネクター (1/4"システム)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クーラントコネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました