(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:50660
テッフェン 3/8" 雌ねじパイプカブリング【4~20個入り】 ロックラインパーツ

テッフェン 3/8" 雌ねじパイプカブリング 50660

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,955円
税込単価
2,151円

ノズルタイプ:関連部品・用品【型番:NL50660】テッフェン 3/8"雌ねじ...

詳細情報を確認する

  • ノズルタイプ:
    関連部品・用品

Loading...

50660 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
商品コード
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

50660

NL50660
3/8" 雌ねじパイプカプリング×4ヶ

1パック

4個入り

1,955( 2,151円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ノズルタイプ:関連部品・用品
【型番:NL50660】
テッフェン 3/8"雌ねじパイプカブリング×4ヶ
【型番:NL51760】
テッフェン 3/8"雌ねじパイプカブリング×20ヶ

50660で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テッフェン 3/8" 雌ねじパイプカブリングの型番50660のページです。
型番50660に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テッフェン 3/8" 雌ねじパイプカブリング

テッフェン 3/8" 雌ねじパイプカブリング

    3/8" SAE フレアナットアダプター

    3/8" SAE フレアナットアダプター

      テッフェン 1/8" 雌ねじパイプカブリング

      テッフェン 1/8" 雌ねじパイプカブリング

        テッフェン 3/8"-1/4" 雌ねじパイプリデューサー

        テッフェン 3/8"-1/4" 雌ねじパイプリデューサー

          テッフェン 1/4"-1/8" 雌ねじパイプリデューサー

          テッフェン 1/4"-1/8" 雌ねじパイプリデューサー

            1/4" ソケット x 1/8" NPT

            1/4" ソケット x 1/8" NPT

              3/8" NPTコネクター

              3/8" NPTコネクター

                1/2" サークルフローノズルキット

                1/2" サークルフローノズルキット

                  3/8" BSPTコネクター

                  3/8" BSPTコネクター

                    1/2" ミックスエレメントキット

                    1/2" ミックスエレメントキット

                      1/4" NPT/BSPT ねじ付XR型ノズル

                      1/4" NPT/BSPT ねじ付XR型ノズル

                        3/8" SAE フレアナットアダプター (1/4"システム)

                        3/8" SAE フレアナットアダプター (1/4"システム)

                          1/4" フラットノズルパック

                          1/4" フラットノズルパック

                            メーカー ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン
                            通常価格 1,955円 1,617円 1,955円 1,966円 1,966円 1,314円 1,301円 4,702円 1,301円 4,911円 3,314円 1,558円 1,640円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   2日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   2日目   1日目~   2日目  
                            ノズルタイプ 関連部品・用品 - 関連部品・用品 コネクタ コネクタ - - - - - - コネクタ -

                            テッフェン 3/8" 雌ねじパイプカブリングのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            51760
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品コード 付属品

                            8,474円

                            ( 9,321円 )

                            20個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            NL517603/8" 雌ねじパイプカプリング×20ヶ

                            クーラントアダプタ・フィッティングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました