(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テッフェン 1/4" 雌ねじパイプカブリング【4~20個入り】

テッフェン 1/4" 雌ねじパイプカブリング

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,955円 ~ 8,474円
税込価格
2,151円 ~ 9,321円

ノズルタイプ:関連部品・用品【型番:NL40657】テッフェン 1/4"雌ねじ...

詳細情報を確認する

  • ノズルタイプ:
    関連部品・用品

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
商品コード
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
NL40657
1/4" 雌ねじパイプカプリング×4ヶ

1パック

4個入り

1,955( 2,151円 )

1日目

NL41757
1/4" 雌ねじパイプカプリング×20ヶ

1パック

20個入り

8,474( 9,321円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ノズルタイプ:関連部品・用品
【型番:NL40657】
テッフェン 1/4"雌ねじパイプカブリング×4ヶ
【型番:NL41757】
テッフェン 1/4"雌ねじパイプカブリング×20ヶ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テッフェン 1/4" 雌ねじパイプカブリング

テッフェン 1/4" 雌ねじパイプカブリング

    テッフェン 3/8" 雌ねじパイプカブリング

    テッフェン 3/8" 雌ねじパイプカブリング

      テッフェン 1/4"-1/8" 雌ねじパイプリデューサー

      テッフェン 1/4"-1/8" 雌ねじパイプリデューサー

        テッフェン 1/2" 雌ねじパイプカブリング

        テッフェン 1/2" 雌ねじパイプカブリング

          テッフェン 3/8"-1/4" 雌ねじパイプリデューサー

          テッフェン 3/8"-1/4" 雌ねじパイプリデューサー

            1/4" ソケット x 1/8" NPT

            1/4" ソケット x 1/8" NPT

              耐酸性 1/4"ソケット-1/8"雌ねじNPT

              耐酸性 1/4"ソケット-1/8"雌ねじNPT

                テッフェン 1/2"-1/4" 雌ねじパイプリデューサー

                テッフェン 1/2"-1/4" 雌ねじパイプリデューサー

                  1/2" フラットスロット80ノズル (1/2"システム)

                  1/2" フラットスロット80ノズル (1/2"システム)

                    1/2" フラット5穴ノズル (1/2"システム)

                    1/2" フラット5穴ノズル (1/2"システム)

                      1/4" フラットスロット40ノズル (1/4"システム)

                      1/4" フラットスロット40ノズル (1/4"システム)

                        1/2" フラット7穴ノズル (1/2"システム)

                        1/2" フラット7穴ノズル (1/2"システム)

                          1/4" フラットスロット60ノズル (1/4"システム)

                          1/4" フラットスロット60ノズル (1/4"システム)

                            メーカー ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン
                            通常価格 1,955円 1,955円 1,966円 2,929円 1,966円 1,314円 1,617円 2,929円 1,838円 1,838円 1,640円 1,838円 1,672円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目~   1日目~  
                            ノズルタイプ 関連部品・用品 関連部品・用品 コネクタ 関連部品・用品 コネクタ - - コネクタ - - - - -

                            テッフェン 1/4" 雌ねじパイプカブリングのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クーラントアダプタ・フィッティングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました