(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:81307AS
3" 帯電防止シートメタルアダプター (2-1/2"システム)【1~10個入り】 ロックラインパーツ

3" 帯電防止シートメタルアダプター (2-1/2"システム) 81307AS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,341円
税込単価
1,475円

ノズルタイプ:関連部品・用品【型番:NL81307AS】3"帯電防止シートメタ...

詳細情報を確認する

  • ノズルタイプ:
    関連部品・用品

型番

81307AS 解除

Loading...

81307AS の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
商品コード
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

81307AS

NL81307AS
3" 帯電防止シートメタルダクトアダプター×1ヶ

1個

1,341( 1,475円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ノズルタイプ:関連部品・用品
【型番:NL81307AS】
3"帯電防止シートメタルアダプター×1ヶ
【型番:NL89327AS】
3"帯電防止シートメタルアダプター×10ヶ

81307ASで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3" 帯電防止シートメタルアダプター (2-1/2"システム)の型番81307ASのページです。
型番81307ASに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3" 帯電防止シートメタルアダプター (2-1/2"システム)

3" 帯電防止シートメタルアダプター (2-1/2"システム)

    6"x3-1/2"帯電防止長方形ノズル (2-1/2"システム)

    6"x3-1/2"帯電防止長方形ノズル (2-1/2"システム)

      帯電防止 楕円形テーパーノズル (2-1/2"システム)

      帯電防止 楕円形テーパーノズル (2-1/2"システム)

        1/2" サイドフローノズル (1/2"システム)

        1/2" サイドフローノズル (1/2"システム)

          2-1/2" 帯電防止ホース

          2-1/2" 帯電防止ホース

            1/2" インラインチェックバルブ (1/2"システム)

            1/2" インラインチェックバルブ (1/2"システム)

              2-1/2" 帯電防止 スライドバルブ

              2-1/2" 帯電防止 スライドバルブ

                4-1/2" 帯電防止 丸ノズル (2-1/2"システム)

                4-1/2" 帯電防止 丸ノズル (2-1/2"システム)

                  1-1/4" ストレートフローノズル (1/2"システム)

                  1-1/4" ストレートフローノズル (1/2"システム)

                    1/2" エルボーフィッティング

                    1/2" エルボーフィッティング

                      1" ストレートフローノズル (1/4"システム)

                      1" ストレートフローノズル (1/4"システム)

                        3" シートメタルダクトアダプター (2-1/2"システム)

                        3" シートメタルダクトアダプター (2-1/2"システム)

                          1-5/8" ストレートフローノズル (1/2"システム)

                          1-5/8" ストレートフローノズル (1/2"システム)

                            メーカー ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン
                            通常価格 1,341円 1,518円 1,518円 1,940円 3,826円 2,866円 3,292円 1,518円 1,780円 1,617円 1,558円 1,145円 1,978円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~  
                            ノズルタイプ 関連部品・用品 - - - - - - - - アダプタ・フィッティング - 関連部品・用品 -

                            3" 帯電防止シートメタルアダプター (2-1/2"システム)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            89327AS
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品コード 付属品

                            9,458円

                            ( 10,404円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            NL89327AS3" 帯電防止シートメタルダクトアダプター×10ヶ

                            クーラントアダプタ・フィッティングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました