(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

4-1/2" 帯電防止 丸ノズル (2-1/2"システム)【1~10個入り】

4-1/2" 帯電防止 丸ノズル (2-1/2"システム)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,518円 ~ 11,500円
税込価格
1,670円 ~ 12,650円

帯電防止となっているため、製造工場や化学工場でも安心して使用ができます。

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
商品コード
セット内容
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
NL81303AS
4.1/2" 帯電防止丸ノズル×1本

1個

1,518( 1,670円 )

1日目

NL89323AS
4.1/2" 帯電防止丸ノズル×10本

1パック

10個入り

11,500( 12,650円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

帯電防止となっているため、製造工場や化学工場でも安心して使用ができます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

4-1/2" 帯電防止 丸ノズル (2-1/2"システム)

4-1/2" 帯電防止 丸ノズル (2-1/2"システム)

    6"x3-1/2"帯電防止長方形ノズル (2-1/2"システム)

    6"x3-1/2"帯電防止長方形ノズル (2-1/2"システム)

      1/2" 丸ノズル (1/2"システム)

      1/2" 丸ノズル (1/2"システム)

        1/4" 丸ノズル (1/4"システム)

        1/4" 丸ノズル (1/4"システム)

          4-1/2" 丸ノズル (2-1/2"システム)

          4-1/2" 丸ノズル (2-1/2"システム)

            3" 帯電防止シートメタルアダプター (2-1/2"システム)

            3" 帯電防止シートメタルアダプター (2-1/2"システム)

              1/16" 丸ノズル (1/4"システム)

              1/16" 丸ノズル (1/4"システム)

                3/4" 丸ノズル (3/4"システム)

                3/4" 丸ノズル (3/4"システム)

                  1/4" 丸ノズル (1/2"システム)

                  1/4" 丸ノズル (1/2"システム)

                    1-1/4" ストレートフローノズル (1/2"システム)

                    1-1/4" ストレートフローノズル (1/2"システム)

                      1/4" 耐酸性 丸ノズル (1/2"システム)

                      1/4" 耐酸性 丸ノズル (1/2"システム)

                        1/8" 丸ノズル (1/4"システム)

                        1/8" 丸ノズル (1/4"システム)

                          楕円形テーパーノズル (2-1/2"システム)

                          楕円形テーパーノズル (2-1/2"システム)

                            メーカー ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン
                            通常価格 1,518円 1,518円 1,301円 1,145円 1,304円 1,341円 1,145円 1,458円 1,301円 1,780円 1,482円 1,145円 1,044円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            ノズル形状 丸ストレート 長方形 丸ストレート 丸ストレート 丸ストレート - 丸ストレート 丸ストレート 丸ストレート ストレートフロー 丸ストレート 丸ストレート -
                            ノズルタイプ ノズル ノズル ノズル ノズル ノズル - ノズル ノズル ノズル ノズル ノズル ノズル ノズル

                            4-1/2" 帯電防止 丸ノズル (2-1/2"システム)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クーラントノズルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました