(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:81210
2-1/2" バキューム缶アダプター【1~10個入り】 ロックラインパーツ

2-1/2" バキューム缶アダプター 81210

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,145円
税込単価
1,260円

ノズルタイプ:関連部品・用品【型番:NL81210】2-1/2"バキューム缶ア...

詳細情報を確認する

  • ノズルタイプ:
    関連部品・用品

Loading...

81210 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
商品コード
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

81210

NL81210
バキューム缶アダプター×1ヶ

1個

1,145( 1,260円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ノズルタイプ:関連部品・用品
【型番:NL81210】
2-1/2"バキューム缶アダプター×1ヶ
【型番:NL89230】
2-1/2"バキューム缶アダプター×10ヶ

81210で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2-1/2" バキューム缶アダプターの型番81210のページです。
型番81210に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

2-1/2" バキューム缶アダプター

2-1/2" バキューム缶アダプター

    4-1/2" 帯電防止 丸ノズル (2-1/2"システム)

    4-1/2" 帯電防止 丸ノズル (2-1/2"システム)

      3" 帯電防止シートメタルアダプター (2-1/2"システム)

      3" 帯電防止シートメタルアダプター (2-1/2"システム)

        3" シートメタルダクトアダプター (2-1/2"システム)

        3" シートメタルダクトアダプター (2-1/2"システム)

          2-1/2" 取付タブ付 バキュームホースアダプター

          2-1/2" 取付タブ付 バキュームホースアダプター

            4-1/2" 丸ノズル (2-1/2"システム)

            4-1/2" 丸ノズル (2-1/2"システム)

              3" PVCアダプター (2-1/2"システム)

              3" PVCアダプター (2-1/2"システム)

                2-1/2" 帯電防止 スライドバルブ

                2-1/2" 帯電防止 スライドバルブ

                  φ15mm 1/4"真鍮ボールアダプター

                  φ15mm 1/4"真鍮ボールアダプター

                    扶桑 マジックカット0.5リットルM容器用ハンガー

                    扶桑 マジックカット0.5リットルM容器用ハンガー

                      1/2" ねじ付エレメントクランプ

                      1/2" ねじ付エレメントクランプ

                        φ15mm 1/8"NPT真鍮ボールアダプター

                        φ15mm 1/8"NPT真鍮ボールアダプター

                          扶桑 容器CT-E型 2.0リットル

                          扶桑 容器CT-E型 2.0リットル

                            メーカー ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン 扶桑精機 ロックライン ロックライン 扶桑精機
                            通常価格 1,145円 1,518円 1,341円 1,145円 1,145円 1,304円 1,145円 3,292円 2,866円 2,400円 2,053円 2,866円 9,250円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   7日目  
                            ノズルタイプ 関連部品・用品 - 関連部品・用品 関連部品・用品 関連部品・用品 - 関連部品・用品 - コネクタ - - コネクタ -

                            2-1/2" バキューム缶アダプターのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            89230
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品コード 付属品

                            8,421円

                            ( 9,263円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            NL89230バキューム缶アダプター×10ヶ

                            クーラントアダプタ・フィッティングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました