(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:81205
楕円形テーパーノズル (2-1/2"システム)【1~10個入り】 ロックラインパーツ

楕円形テーパーノズル (2-1/2"システム) 81205

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,044円
税込単価
1,148円

アセタール樹脂素材のため、強度があり耐熱性に優れています。手で曲げることができ...

詳細情報を確認する

  • ノズルタイプ:
    ノズル
  • ノズル形式:
    テーパーノズル

Loading...

81205 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
商品コード
セット内容
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

81205

NL81205
楕円形テーパーノズル×1ヶ

1個

1,044( 1,148円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アセタール樹脂素材のため、強度があり耐熱性に優れています。
手で曲げることができるので、自由な形状が作れ、作業に合わせて柔軟に対応ができます。

81205で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

楕円形テーパーノズル (2-1/2"システム)の型番81205のページです。
型番81205に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

楕円形テーパーノズル (2-1/2"システム)

楕円形テーパーノズル (2-1/2"システム)

    帯電防止 楕円形テーパーノズル (2-1/2"システム)

    帯電防止 楕円形テーパーノズル (2-1/2"システム)

      1/4" サイドフローノズル (1/4"システム)

      1/4" サイドフローノズル (1/4"システム)

        1/2" インラインチェックバルブ (1/2"システム)

        1/2" インラインチェックバルブ (1/2"システム)

          1/2" サイドフローノズル (1/2"システム)

          1/2" サイドフローノズル (1/2"システム)

            1-1/4" ストレートフローノズル (1/2"システム)

            1-1/4" ストレートフローノズル (1/2"システム)

              4-1/2" 帯電防止 丸ノズル (2-1/2"システム)

              4-1/2" 帯電防止 丸ノズル (2-1/2"システム)

                1/2" エルボーフィッティング

                1/2" エルボーフィッティング

                  1/2" 丸ノズル (1/2"システム)

                  1/2" 丸ノズル (1/2"システム)

                    3" 帯電防止シートメタルアダプター (2-1/2"システム)

                    3" 帯電防止シートメタルアダプター (2-1/2"システム)

                      1" ストレートフローノズル (1/4"システム)

                      1" ストレートフローノズル (1/4"システム)

                        3/4" 丸ノズル (3/4"システム)

                        3/4" 丸ノズル (3/4"システム)

                          2-1/2" スイベルノズル75 (1/4"システム)

                          2-1/2" スイベルノズル75 (1/4"システム)

                            メーカー ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン
                            通常価格 1,044円 1,518円 1,733円 2,866円 1,940円 1,780円 1,518円 1,617円 1,301円 1,341円 1,558円 1,458円 2,417円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~  
                            ノズルタイプ ノズル ノズル ノズル - ノズル ノズル ノズル - ノズル - ノズル ノズル ノズル
                            ノズル形式 テーパーノズル テーパーノズル - - - - - - - - - - -

                            楕円形テーパーノズル (2-1/2"システム)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            89225
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品コード セット内容

                            10,126円

                            ( 11,139円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            NL89225楕円形テーパーノズル×10ヶ

                            クーラントノズルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました