(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:89224
2 1/2インチロックライン 6"x3 1/2" 長方形ノズル【1~10個入り】 ロックラインパーツ

2 1/2インチロックライン 6"x3 1/2" 長方形ノズル 89224

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,126円
税込単価
11,139円

アセタール樹脂素材のため、強度があり耐熱性に優れています。手で曲げることができ...

詳細情報を確認する

  • ノズル形状:
    長方形
  • ノズルタイプ:
    ノズル

Loading...

89224 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
商品コード
セット内容
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

89224

NL89224
6"×3.1/2"長方形ノズル×10ヶ

1パック

10個入り

10,126( 11,139円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アセタール樹脂素材のため、強度があり耐熱性に優れています。
手で曲げることができるので、自由な形状が作れ、作業に合わせて柔軟に対応ができます。

89224で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2 1/2インチロックライン 6"x3 1/2" 長方形ノズルの型番89224のページです。
型番89224に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

2 1/2インチロックライン 6"x3 1/2" 長方形ノズル

2 1/2インチロックライン 6"x3 1/2" 長方形ノズル

    6"x3-1/2"帯電防止長方形ノズル (2-1/2"システム)

    6"x3-1/2"帯電防止長方形ノズル (2-1/2"システム)

      3/32" 45°ノズル (1/4"システム)

      3/32" 45°ノズル (1/4"システム)

        1/8" 45°ノズル (1/4"システム)

        1/8" 45°ノズル (1/4"システム)

          1" ストレートフローノズル (1/4"システム)

          1" ストレートフローノズル (1/4"システム)

            3/16" 45°ノズル (1/4"システム)

            3/16" 45°ノズル (1/4"システム)

              1/4" 45°ノズル (1/4"システム)

              1/4" 45°ノズル (1/4"システム)

                1-1/4" ストレートフローノズル (1/2"システム)

                1-1/4" ストレートフローノズル (1/2"システム)

                  1-5/8" ストレートフローノズル (1/2"システム)

                  1-5/8" ストレートフローノズル (1/2"システム)

                    1/2" 耐酸性 エルボーフィッティング

                    1/2" 耐酸性 エルボーフィッティング

                      1-1/4" フレアノズル (1/2"システム)

                      1-1/4" フレアノズル (1/2"システム)

                        1/4" 90°ノズル (1/2"システム)

                        1/4" 90°ノズル (1/2"システム)

                          1/2"-1/4" アダプター

                          1/2"-1/4" アダプター

                            メーカー ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン
                            通常価格 1,304円 1,518円 1,640円 1,640円 1,558円 1,640円 1,672円 1,780円 1,978円 1,802円 1,745円 1,617円 1,314円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   2日目   1日目~   2日目~  
                            ノズル形状 長方形 長方形 丸45° 丸45° ストレートフロー 丸45° 丸45° ストレートフロー ストレートフロー - フレアストレート 丸90° -
                            ノズルタイプ ノズル ノズル ノズル ノズル ノズル ノズル ノズル ノズル ノズル - ノズル ノズル -

                            2 1/2インチロックライン 6"x3 1/2" 長方形ノズルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            81204
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品コード セット内容

                            1,304円

                            ( 1,434円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            NL812046"×3.1/2"長方形ノズル×1ヶ

                            クーラントノズルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました