(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:89226
3" PVCアダプター (2-1/2"システム)【1~10個入り】 ロックラインパーツ

3" PVCアダプター (2-1/2"システム) 89226

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,421円
税込単価
9,263円

ノズルタイプ:関連部品・用品【型番:NL81206】3"PVCアダプター×1ヶ...

詳細情報を確認する

  • ノズルタイプ:
    関連部品・用品

Loading...

89226 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
商品コード
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

89226

NL89226
3" PVC アダプター×10ヶ

1パック

10個入り

8,421( 9,263円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ノズルタイプ:関連部品・用品
【型番:NL81206】
3"PVCアダプター×1ヶ
【型番:NL89226】
3"PVCアダプター×10ヶ

89226で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3" PVCアダプター (2-1/2"システム)の型番89226のページです。
型番89226に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3" PVCアダプター (2-1/2"システム)

3" PVCアダプター (2-1/2"システム)

    3/4"-1/2" アダプター (3/4"システム)

    3/4"-1/2" アダプター (3/4"システム)

      1/2"-1/4" アダプター

      1/2"-1/4" アダプター

        1/2" モジュラーマニフォルド ブラケット

        1/2" モジュラーマニフォルド ブラケット

          1/2" インラインチェックバルブ (1/2"システム)

          1/2" インラインチェックバルブ (1/2"システム)

            2 1/2インチロックライン 6"x3 1/2" 長方形ノズル

            2 1/2インチロックライン 6"x3 1/2" 長方形ノズル

              2-1/2" ホースキット

              2-1/2" ホースキット

                1-1/4" ストレートフローノズル (1/2"システム)

                1-1/4" ストレートフローノズル (1/2"システム)

                  1/8" NPTコネクター (1/4"システム)

                  1/8" NPTコネクター (1/4"システム)

                    1/2" 丸ノズル (1/2"システム)

                    1/2" 丸ノズル (1/2"システム)

                      2-1/2" フレアノズル (1/2"システム)

                      2-1/2" フレアノズル (1/2"システム)

                        3/4" ホースキット

                        3/4" ホースキット

                          1/2" サイドフローノズル (1/2"システム)

                          1/2" サイドフローノズル (1/2"システム)

                            メーカー ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン
                            通常価格 1,145円 1,580円 1,314円 1,458円 2,866円 1,304円 9,644円 1,780円 1,145円 1,301円 1,978円 2,618円 1,940円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   2日目~   1日目   1日目~   1日目~   2日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   2日目   1日目~  
                            ノズルタイプ 関連部品・用品 アダプタ・フィッティング アダプタ・フィッティング - - - - - - - - - -

                            3" PVCアダプター (2-1/2"システム)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            81206
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品コード 付属品

                            1,145円

                            ( 1,260円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            NL812063" PVC アダプター×1ヶ

                            クーラントアダプタ・フィッティングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました