(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:69554
3/4" ダブルソケット【4~20個入り】 ロックラインパーツ

3/4" ダブルソケット 69554

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,824円
税込単価
6,406円

【特長】プラスチック製のため加工部品が衝突しても傷の心配がなく、錆も発生しない...

詳細情報を確認する

  • ノズルタイプ:
    ダブルソケット

Loading...

69554 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
商品コード
セット内容
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

69554

NL69554
3/4" ダブルソケット× 20ヶ

1パック

20個入り

5,824( 6,406円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
プラスチック製のため加工部品が衝突しても傷の心配がなく、錆も発生しないので長期間性能を保持

69554で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3/4" ダブルソケットの型番69554のページです。
型番69554に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3/4" ダブルソケット

3/4" ダブルソケット

    1/4" ダブルソケット

    1/4" ダブルソケット

      1/2" ダブルソケット

      1/2" ダブルソケット

        1/4" 耐酸性 ダブルソケット (1/4"システム)

        1/4" 耐酸性 ダブルソケット (1/4"システム)

          1/4" ソケット x 1/8" NPT

          1/4" ソケット x 1/8" NPT

            1/4" ロング エルボーキット

            1/4" ロング エルボーキット

              テッフェン 3/8"-1/4" 雌ねじパイプリデューサー

              テッフェン 3/8"-1/4" 雌ねじパイプリデューサー

                1/4" ミックスエレメントキット

                1/4" ミックスエレメントキット

                  3/4" エルボーフィッティング

                  3/4" エルボーフィッティング

                    1/4" NPT雄ねじバルブ

                    1/4" NPT雄ねじバルブ

                      1/4" NPTコネクター (1/4"システム)

                      1/4" NPTコネクター (1/4"システム)

                        1/2" ミックスエレメントキット

                        1/2" ミックスエレメントキット

                          3/4" NPTコネクター

                          3/4" NPTコネクター

                            メーカー ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン
                            通常価格 1,580円 1,294円 1,304円 1,426円 1,314円 4,167円 1,966円 4,167円 1,838円 2,350円 1,145円 4,911円 1,458円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   1日目~   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~  
                            ノズルタイプ ダブルソケット ダブルソケット ダブルソケット ダブルソケット - - - - - - - - -

                            3/4" ダブルソケットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            61514
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品コード セット内容

                            1,580円

                            ( 1,738円 )

                            4個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            NL615143/4" ダブルソケット× 4ヶ

                            クーラントダブルソケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました