(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:69548
3/4"-1/2" アダプター (3/4"システム)【2~20個入り】 ロックラインパーツ

3/4"-1/2" アダプター (3/4"システム) 69548

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
11,552円
税込単価
12,707円

アダプタ・フィッティング形状:ストレート異型ノズルタイプ:アダプタ・フィッティ...

詳細情報を確認する

  • アダプタ・フィッティング形状:
    ストレート異型
  • ノズルタイプ:
    アダプタ・フィッティング

Loading...

69548 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
商品コード
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

69548

NL69548
3/4"-1/2" アダプター× 20ヶ

1パック

20個入り

11,552( 12,707円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アダプタ・フィッティング形状:ストレート異型
ノズルタイプ:アダプタ・フィッティング
【型番:NL61508】
3/4"-1/2"アダプター×2ヶ
【型番:NL69548】
3/4"-1/2"アダプター×20ヶ

69548で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3/4"-1/2" アダプター (3/4"システム)の型番69548のページです。
型番69548に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3/4"-1/2" アダプター (3/4"システム)

3/4"-1/2" アダプター (3/4"システム)

    1/2"-1/4" アダプター

    1/2"-1/4" アダプター

      HAAS 2" 旋盤アダプター (1/4"システム)

      HAAS 2" 旋盤アダプター (1/4"システム)

        1/4" ミックスエレメントキット

        1/4" ミックスエレメントキット

          3/4"-1/2" Y リデューサー (3/4"システム)

          3/4"-1/2" Y リデューサー (3/4"システム)

            3" PVCアダプター (2-1/2"システム)

            3" PVCアダプター (2-1/2"システム)

              1/4" NPTコネクター (1/4"システム)

              1/4" NPTコネクター (1/4"システム)

                1/4" BSPTコネクター (1/4"システム)

                1/4" BSPTコネクター (1/4"システム)

                  1/4" SAE フレアナットアダプター (1/4"システム)

                  1/4" SAE フレアナットアダプター (1/4"システム)

                    3/8" SAE フレアナットアダプター (1/4"システム)

                    3/8" SAE フレアナットアダプター (1/4"システム)

                      1/4" サイドフローノズル (1/4"システム)

                      1/4" サイドフローノズル (1/4"システム)

                        1-1/4" ストレートフローノズル (1/2"システム)

                        1-1/4" ストレートフローノズル (1/2"システム)

                          1/4”アセンブリプライヤー 78001

                          1/4”アセンブリプライヤー 78001

                            メーカー ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン
                            通常価格 1,580円 1,314円 2,244円 4,167円 2,244円 1,145円 1,145円 1,145円 1,588円 1,558円 1,733円 1,780円 2,618円
                            通常出荷日 1日目~   2日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目  
                            アダプタ・フィッティング形状 ストレート異型 ストレート異型 - - Y型 - - - - - - - -
                            ノズルタイプ アダプタ・フィッティング アダプタ・フィッティング コネクタ - アダプタ・フィッティング 関連部品・用品 - - コネクタ コネクタ - - -

                            3/4"-1/2" アダプター (3/4"システム)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                            交換品として使用しました
                            評価 4.0満足度:4.02023/05/24
                            研削機械にクーラント液を送り、研削時に吐出するノズルが摩耗し、はまり合う部分がどうしても緩んでくるので、この商品とフレアノズルを交換しました。この商品のような物は、ミスミから購入できるので重宝しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            配管
                            評価 4.0満足度:4.02022/01/18
                            欲しい商品でした、類似品が有る為特定の商社のみ購入していましたが問題なく使えました

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            61508
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品コード 付属品

                            1,580円

                            ( 1,738円 )

                            2個入り

                            1パック あり

                            2日目

                            NL615083/4"-1/2" アダプター× 2ヶ

                            クーラントアダプタ・フィッティングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました