(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:69552
3/4"-1/2" Y リデューサー (3/4"システム)【2~20個入り】 ロックラインパーツ

3/4"-1/2" Y リデューサー (3/4"システム) 69552

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,600円
税込単価
16,060円

アダプタ・フィッティング形状:Y型ノズルタイプ:アダプタ・フィッティング【型番...

詳細情報を確認する

  • アダプタ・フィッティング形状:
    Y型
  • ノズルタイプ:
    アダプタ・フィッティング

Loading...

69552 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
商品コード
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

69552

NL69552
3/4"-1/2" Y リデューサー× 20ヶ

1パック

20個入り

14,600( 16,060円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アダプタ・フィッティング形状:Y型
ノズルタイプ:アダプタ・フィッティング
【型番:NL61512】
3/4"-1/2"Yリデューサー×2ヶ
【型番:NL69552】
3/4"-1/2"Yリデューサー×20ヶ

69552で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3/4"-1/2" Y リデューサー (3/4"システム)の型番69552のページです。
型番69552に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3/4"-1/2" Y リデューサー (3/4"システム)

3/4"-1/2" Y リデューサー (3/4"システム)

    3/4" Y フィティング

    3/4" Y フィティング

      1/4" BSPTコネクター (1/4"システム)

      1/4" BSPTコネクター (1/4"システム)

        1/2"-1/4" Y リデューサー

        1/2"-1/4" Y リデューサー

          1/4" サイドフローノズル (1/4"システム)

          1/4" サイドフローノズル (1/4"システム)

            3/4" エルボーフィッティング

            3/4" エルボーフィッティング

              3/4"-1/2" アダプター (3/4"システム)

              3/4"-1/2" アダプター (3/4"システム)

                1/4" スイベルノズル40 (1/4"システム)

                1/4" スイベルノズル40 (1/4"システム)

                  2-1/2" スイベルノズル75 (1/4"システム)

                  2-1/2" スイベルノズル75 (1/4"システム)

                    1/4" Yフィッティング

                    1/4" Yフィッティング

                      3/8" SAE フレアナットアダプター (1/4"システム)

                      3/8" SAE フレアナットアダプター (1/4"システム)

                        1/4" ミックスエレメントキット

                        1/4" ミックスエレメントキット

                          1-1/4" ストレートフローノズル (1/2"システム)

                          1-1/4" ストレートフローノズル (1/2"システム)

                            メーカー ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン
                            通常価格 2,244円 2,244円 1,145円 1,745円 1,733円 1,838円 1,580円 2,244円 2,417円 1,558円 1,558円 4,167円 1,780円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~  
                            アダプタ・フィッティング形状 Y型 Y型 - Y型 - - ストレート異型 - - Y型 - - -
                            ノズルタイプ アダプタ・フィッティング アダプタ・フィッティング - アダプタ・フィッティング - アダプタ・フィッティング アダプタ・フィッティング - - アダプタ・フィッティング コネクタ - -

                            3/4"-1/2" Y リデューサー (3/4"システム)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            61512
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品コード 付属品

                            2,244円

                            ( 2,468円 )

                            2個入り

                            1パック あり

                            2日目

                            NL615123/4"-1/2" Y リデューサー× 2ヶ

                            クーラントアダプタ・フィッティングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました