(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:61503
5/8" 丸ノズル (3/4"システム)【4~50個入り】 ロックラインパーツ

5/8" 丸ノズル (3/4"システム) 61503

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,458円
税込単価
1,604円

アセタール樹脂素材のため、強度があり耐熱性に優れています。手で曲げることができ...

詳細情報を確認する

Loading...

61503 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
商品コード
セット内容
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61503

NL61503
5/8" 丸ノズル× 4ヶ

1パック

4個入り

1,458( 1,604円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アセタール樹脂素材のため、強度があり耐熱性に優れています。
手で曲げることができるので、自由な形状が作れ、作業に合わせて柔軟に対応ができます。

61503で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

5/8" 丸ノズル (3/4"システム)の型番61503のページです。
型番61503に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

5/8" 丸ノズル (3/4"システム)

5/8" 丸ノズル (3/4"システム)

    1/2" 丸ノズル (1/2"システム)

    1/2" 丸ノズル (1/2"システム)

      3/4" 丸ノズル (3/4"システム)

      3/4" 丸ノズル (3/4"システム)

        3/8" 丸ノズル (1/2"システム)

        3/8" 丸ノズル (1/2"システム)

          1/4" 丸ノズル (1/4"システム)

          1/4" 丸ノズル (1/4"システム)

            1/4" フラット5穴ノズル (1/4"システム)

            1/4" フラット5穴ノズル (1/4"システム)

              1/2" フラットスロット125ノズル (1/2"システム)

              1/2" フラットスロット125ノズル (1/2"システム)

                1/2" 耐酸性 丸ノズル (1/2"システム)

                1/2" 耐酸性 丸ノズル (1/2"システム)

                  1/4" フラットスロット60ノズル (1/4"システム)

                  1/4" フラットスロット60ノズル (1/4"システム)

                    1/4" 90°ノズル (1/2"システム)

                    1/4" 90°ノズル (1/2"システム)

                      1/8" 丸ノズル (1/4"システム)

                      1/8" 丸ノズル (1/4"システム)

                        1/4" フラットスロット40ノズル (1/4"システム)

                        1/4" フラットスロット40ノズル (1/4"システム)

                          1/4" フラット7穴ノズル (1/4"システム)

                          1/4" フラット7穴ノズル (1/4"システム)

                            メーカー ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン
                            通常価格 1,458円 1,301円 1,458円 1,319円 1,145円 1,672円 1,838円 1,482円 1,672円 1,617円 1,145円 1,640円 1,640円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~  
                            ノズル形状 丸ストレート 丸ストレート 丸ストレート 丸ストレート 丸ストレート フラットストレート フラットストレート 丸ストレート フラットストレート 丸90° 丸ストレート フラットストレート フラットストレート
                            ノズルタイプ ノズル ノズル ノズル ノズル ノズル ノズル ノズル ノズル ノズル ノズル ノズル ノズル ノズル

                            5/8" 丸ノズル (3/4"システム)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            69543
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品コード セット内容

                            11,900円

                            ( 13,090円 )

                            50個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            NL695435/8" 丸ノズル× 50ヶ

                            クーラントノズルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました