(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3/4" NPTコネクター【4~50個入り】

3/4" NPTコネクター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,458円 ~ 11,900円  特別価格 
税込価格
1,604円 ~ 13,090円  特別価格 

【特長】3/4インチロックラインホースの3/4"NPTコネクターです。ボールと...

詳細情報を確認する

  • ノズルタイプ:
    コネクタ

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
商品コード
セット内容
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
NL61505
3/4" NPT コネクター× 4ヶ

1パック

4個入り

1,458( 1,604円 )

2日目

NL69545
3/4" NPT コネクター× 50ヶ

1パック

50個入り

11,900円

11,662

( 12,828円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
3/4インチロックラインホースの3/4"NPTコネクターです。
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、しかもそれぞれ独自の加工作業に適用します。
【用途】
電子産業、科学研究、グラフィックアート、木工業界など、液体、空気、真空の供給、精密で微調整を必要とする軽量品の位置決めに最適です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3/4" NPTコネクター

3/4" NPTコネクター

    1/2" NPTコネクター

    1/2" NPTコネクター

      3/8" NPTコネクター

      3/8" NPTコネクター

        1/2" 耐酸性 NPTコネクター (1/2"システム)

        1/2" 耐酸性 NPTコネクター (1/2"システム)

          1/4" NPTコネクター (1/4"システム)

          1/4" NPTコネクター (1/4"システム)

            1/8" NPTコネクター (1/4"システム)

            1/8" NPTコネクター (1/4"システム)

              1/4" 耐酸性 NPTコネクター (1/4"システム)

              1/4" 耐酸性 NPTコネクター (1/4"システム)

                3/8" 耐酸性 NPTコネクター (1/2"システム)

                3/8" 耐酸性 NPTコネクター (1/2"システム)

                  1/8" 耐酸性 NPTコネクター (1/4"システム)

                  1/8" 耐酸性 NPTコネクター (1/4"システム)

                    シールド取付用エルボー

                    シールド取付用エルボー

                      3/8" SAE フレアナットアダプター

                      3/8" SAE フレアナットアダプター

                        3/4" BSPTコネクター

                        3/4" BSPTコネクター

                          1/4" ソケット x 1/8" NPT

                          1/4" ソケット x 1/8" NPT

                            メーカー ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン
                            通常価格 1,458円 1,301円 1,301円 1,493円 1,145円 1,145円 1,304円 1,493円 1,304円 1,978円 1,617円 1,458円 1,314円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目  
                            ノズルタイプ コネクタ コネクタ コネクタ コネクタ コネクタ コネクタ コネクタ コネクタ コネクタ - コネクタ コネクタ -

                            3/4" NPTコネクターのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クーラントコネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました