(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3/4インチロックラインクーラントホース【1~54個入り】

3/4インチロックラインクーラントホース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
2,139円 ~ 79,980円  特別価格 
税込価格
2,353円 ~ 87,978円  特別価格 

【特長】・冷却液を切削工具と金属切削部へピンポイントにあてることにこだわった、...

詳細情報を確認する

  • ノズルタイプ:
    ホース

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

NL61501内容

  • 153mm(6エレメント)ホース×2本 

NL69540内容

  • 153mm(6エレメント)ホース×54本(バルク:7.62m/25フィート)

NL69539内容

  • 1.52m(5フィート)コイルホース×1ヶ

NL69541内容

  • 15.2m(50フィート)コイルホース×1ヶ

型番リスト

型番
商品コード
セット内容
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
NL61501
153mm(6エレメント)ホース×2本

1パック

2個入り

2,139( 2,353円 )

2日目

NL69539
1.52m(5フィート)コイルホース×1ヶ

1個

9,289( 10,218円 )

2日目

NL69540
153mm(6エレメント)ホース×54本(バルク:7.62m/25フィート)

1パック

54個入り

39,990円

33,859

( 37,245円 )

1日目

NL69541
15.2m(50フィート)コイルホース×1ヶ

1個

79,980( 87,978円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・冷却液を切削工具と金属切削部へピンポイントにあてることにこだわった、LOC-LINEシリーズのホース

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3/4インチロックラインクーラントホース

3/4インチロックラインクーラントホース

    3/4" ホースキット

    3/4" ホースキット

      1/2" 耐酸性ホース

      1/2" 耐酸性ホース

        1/4" 耐酸性 ホース

        1/4" 耐酸性 ホース

          3/4" NPT雄ねじバルブ

          3/4" NPT雄ねじバルブ

            1/2" ホース

            1/2" ホース

              1/4" ホース

              1/4" ホース

                3/4" BSPTコネクター

                3/4" BSPTコネクター

                  1/2" ホースキット

                  1/2" ホースキット

                    3/4" NPT雌ねじバルブ

                    3/4" NPT雌ねじバルブ

                      1/4" NPT雌ねじバルブ

                      1/4" NPT雌ねじバルブ

                        テッフェン 1/2"-1/4" 雌ねじパイプリデューサー

                        テッフェン 1/2"-1/4" 雌ねじパイプリデューサー

                          2-1/2" ホース

                          2-1/2" ホース

                            メーカー ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン
                            通常価格 2,139円 2,618円 2,139円 1,940円 3,606円 1,745円 1,558円 1,458円 2,279円 3,569円 2,350円 2,929円 3,347円
                            通常出荷日 1日目~   2日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   1日目   1日目~   1日目   1日目  
                            ノズルタイプ ホース - ホース ホース - ホース ホース - - - - - ホース

                            3/4インチロックラインクーラントホースのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                            メンテナンス用、予備品として使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02022/05/25
                            社内使用の加工機、円筒研削機などのメンテナンス用、予備在庫品として購入しました。この部品はどうしても緩んできて交換が必要となるので、その際の交換用です。交換作業時にロックラインプライヤーを使うと交換作業が楽になりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            エアー配管用
                            評価 4.0満足度:4.02020/08/18
                            今まで商社で購入していました、類似品が多く購入後「合わない」が有り購入を躊躇していましたが至急で必要になり購入しましたが同品であり尚お値段も少し安く即納、ありがたいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            クーラントホースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました