(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:59869
1/2"-1/4" アダプター【2~20個入り】 ロックラインパーツ

1/2"-1/4" アダプター 59869

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
10,073円
税込単価
11,080円

アダプタ・フィッティング形状:ストレート異型ノズルタイプ:アダプタ・フィッティ...

詳細情報を確認する

  • アダプタ・フィッティング形状:
    ストレート異型
  • ノズルタイプ:
    アダプタ・フィッティング

Loading...

59869 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
商品コード
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

59869

NL59869
1/2"-1/4" アダプター×20ヶ

1パック

20個入り

10,073( 11,080円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アダプタ・フィッティング形状:ストレート異型
ノズルタイプ:アダプタ・フィッティング
【型番:NL51821】
1/2"-1/4"アダプター×2ヶ
【型番:NL59869】
1/2"-1/4"アダプター×20ヶ

59869で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1/2"-1/4" アダプターの型番59869のページです。
型番59869に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1/2"-1/4" アダプター

1/2"-1/4" アダプター

    1/4" ミックスエレメントキット

    1/4" ミックスエレメントキット

      3/4"-1/2" アダプター (3/4"システム)

      3/4"-1/2" アダプター (3/4"システム)

        1/4" NPTコネクター (1/4"システム)

        1/4" NPTコネクター (1/4"システム)

          3/4" NPTコネクター

          3/4" NPTコネクター

            1/4”アセンブリプライヤー 78001

            1/4”アセンブリプライヤー 78001

              1/8" NPTコネクター (1/4"システム)

              1/8" NPTコネクター (1/4"システム)

                1/4" ホースキット

                1/4" ホースキット

                  1/4" フラットノズルパック

                  1/4" フラットノズルパック

                    HAAS 2" 旋盤アダプター (1/4"システム)

                    HAAS 2" 旋盤アダプター (1/4"システム)

                      テッフェン 1/2"-1/4" 雌ねじパイプリデューサー

                      テッフェン 1/2"-1/4" 雌ねじパイプリデューサー

                        1/4" プロストリームノズルキット

                        1/4" プロストリームノズルキット

                          1/2" ミックスエレメントキット

                          1/2" ミックスエレメントキット

                            メーカー ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン
                            通常価格 1,314円 4,167円 1,580円 1,145円 1,458円 2,618円 1,145円 2,013円 1,640円 2,244円 2,929円 5,964円 4,911円
                            通常出荷日 2日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   2日目   2日目   1日目~   1日目   1日目   1日目  
                            アダプタ・フィッティング形状 ストレート異型 - ストレート異型 - - - - - - - - - -
                            ノズルタイプ アダプタ・フィッティング - アダプタ・フィッティング - - - - - - コネクタ コネクタ - -

                            1/2"-1/4" アダプターのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            追加切削油の塗布装置に使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02022/12/20
                            今まではノコ刃でSK材などを切断時に一か所から切削油を塗布していて、焼き色が付いていました。追加の切削油の塗布装置を付けることにし、1/2"ホースで元から取出し、1/2"Tフィティングで分岐、この商品でサイズを変更し、1/4"ホースキットで素材に塗布しています。使ってみて焼きもなくなりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            51821
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品コード 付属品

                            1,314円

                            ( 1,445円 )

                            2個入り

                            1パック あり

                            2日目

                            NL518211/2"-1/4" アダプター×2ヶ

                            クーラントアダプタ・フィッティングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました