(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:51834
1/2" ねじ付エレメントクランプ【4~20個入り】 ロックラインパーツ

1/2" ねじ付エレメントクランプ 51834

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,053円
税込単価
2,258円

【特長】プラスチック製のため加工部品が衝突しても傷の心配がなく、錆も発生しない...

詳細情報を確認する

Loading...

51834 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
商品コード
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

51834

NL51834
1/2" ねじ付エレメントクランプ×4ヶ

1パック

4個入り

2,053( 2,258円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
プラスチック製のため加工部品が衝突しても傷の心配がなく、錆も発生しないので長期間性能を保持

51834で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1/2" ねじ付エレメントクランプの型番51834のページです。
型番51834に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1/2" ねじ付エレメントクランプ

1/2" ねじ付エレメントクランプ

    3/4" ねじ付エレメントクランプ

    3/4" ねじ付エレメントクランプ

      1/4" エレメントクランプ

      1/4" エレメントクランプ

        2-1/2" バキューム缶アダプター

        2-1/2" バキューム缶アダプター

          1/4" NPT/BSPT ねじ付CT型ノズル

          1/4" NPT/BSPT ねじ付CT型ノズル

            扶桑 マジックカット0.5リットルM容器用ハンガー

            扶桑 マジックカット0.5リットルM容器用ハンガー

              コントロールバルブ

              コントロールバルブ

                1/2" フローコントロール マニフォルド

                1/2" フローコントロール マニフォルド

                  φ15mm 1/8"NPT真鍮ボールアダプター

                  φ15mm 1/8"NPT真鍮ボールアダプター

                    2-1/2" スライドバルブ

                    2-1/2" スライドバルブ

                      扶桑 空気機器 #94チューブ継手 L型ミニタイプ PL6-01M

                      扶桑 空気機器 #94チューブ継手 L型ミニタイプ PL6-01M

                        φ15mm 1/4"真鍮ボールアダプター

                        φ15mm 1/4"真鍮ボールアダプター

                          デュアルノズル型マグネット

                          デュアルノズル型マグネット

                            メーカー ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン 扶桑精機 ノガ・ウォーターズ ロックライン ロックライン ロックライン 扶桑精機 ロックライン ノガ・ウォーターズ
                            通常価格 2,053円 2,244円 1,733円 1,145円 8,798円 2,400円 6,236円 8,958円 2,866円 2,893円 599円 2,866円 7,415円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   8日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 固定部品・取付部品 - 固定部品・取付部品 - - 固定部品・取付部品 - マニホールド - - - - -
                            ノズルタイプ クランプ 関連部品・用品 クランプ - - - - - - - - - -

                            1/2" ねじ付エレメントクランプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            59884
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品コード 付属品

                            6,788円

                            ( 7,467円 )

                            20個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            NL598841/2" ねじ付エレメントクランプ×20ヶ

                            クーラント関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました