(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:32094
1/2" インラインバルブ (1/2"システム)【2~10個入り】 ロックラインパーツ

1/2" インラインバルブ (1/2"システム) 32094

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,866円
税込単価
3,153円

【特長】プラスチック製のため加工部品が衝突しても傷の心配がなく、錆も発生しない...

詳細情報を確認する

Loading...

32094 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
商品コード
セット内容
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

32094

NL32094
1/2" インラインバルブ×2ヶ

1パック

2個入り

2,866( 3,153円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
プラスチック製のため加工部品が衝突しても傷の心配がなく、錆も発生しないので長期間性能を保持

32094で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1/2" インラインバルブ (1/2"システム)の型番32094のページです。
型番32094に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1/2" インラインバルブ (1/2"システム)

1/2" インラインバルブ (1/2"システム)

    1/2" NPT雄ねじバルブ (1/2"システム)

    1/2" NPT雄ねじバルブ (1/2"システム)

      1/2" NPT雌ねじバルブ (1/2"システム)

      1/2" NPT雌ねじバルブ (1/2"システム)

        2-1/2" スライドバルブ

        2-1/2" スライドバルブ

          1-1/4" フレアノズル (1/2"システム)

          1-1/4" フレアノズル (1/2"システム)

            3/4" インラインバルブ

            3/4" インラインバルブ

              1/2" フローコントロール マニフォルド

              1/2" フローコントロール マニフォルド

                2-1/2" フレアノズル (1/2"システム)

                2-1/2" フレアノズル (1/2"システム)

                  1/2" ホースキット

                  1/2" ホースキット

                    1/4" インラインバルブ

                    1/4" インラインバルブ

                      1" フレアノズル (1/4"システム)

                      1" フレアノズル (1/4"システム)

                        1/4" NPT雌ねじバルブ

                        1/4" NPT雌ねじバルブ

                          1/2" インラインチェックバルブ (1/2"システム)

                          1/2" インラインチェックバルブ (1/2"システム)

                            メーカー ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン
                            通常価格 2,866円 12,955円 2,866円 2,893円 1,745円 3,569円 8,958円 1,978円 2,279円 2,350円 1,558円 2,350円 2,866円
                            通常出荷日 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   2日目   1日目~   1日目   1日目~   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~  
                            バルブ形状 コネクション・インライン おねじ めねじ - - コネクション・インライン - - - コネクション・インライン - おねじ -
                            ノズルタイプ バルブ バルブ バルブ バルブ - バルブ - - - バルブ - バルブ -

                            1/2" インラインバルブ (1/2"システム)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            39854
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品コード セット内容

                            12,955円

                            ( 14,251円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            NL398541/2" インラインバルブ×10ヶ

                            クーラントバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました